Robuste mobile Stromversorgungseinheit

Robuste mobile Stromversorgung

Zertifizierung N.z.

Das Modell Rugged Mobile Power (RMP) ist eine Version der ursprünglichen fortgeschrittenen mittleren mobilen Stromquellen (AMMPS-Generatoren) und ist für US- und Nicht-US-Militärs für den Einsatz in taktischen Umgebungen und darüber hinaus verfügbar.

Anwendungen

Militär/AMMPS

Verfügbar in den Gebieten

US and Canada (USA und Kanada) Afrika und Naher Osten Mexico (Mexiko) Philippines (Philippinen) Singapore (Singapur) Brazil (Brasilien) Bolivia (Bolivien) Uruguay Paraguay Argentina (Argentinien) Colombia (Kolumbien​​​​​​​) Mittelamerika Europe (Europa) Korea Japan

Übersicht:

Die Einheit Rugged Mobile Power (RMP) basiert auf der neuesten Technologie der Feldgeneratoren für fortgeschrittene mittlere mobile Stromquellen (AMMPS). RMP bietet allen militärischen Kräften maßgebliche betriebliche Vorteile, wie z. B. einen geringeren logistischen Aufwand, verbesserte Mobilität und Transportfähigkeit sowie erhebliche Einsparungen bei den Betriebs- und Wartungskosten. RMP umfasst ein komplettes Sortiment an Generatoren von 5 kW bis 60 kW.

 

RMP-Einheiten 5 kW
50/60 Hz
10 kW
50/60 Hz (400 Hz)
15 kW
50/60 Hz (400 Hz)
30 kW
50/60 Hz (400 Hz)
60 kW
50/60 Hz (400 Hz)
Modell 5RMP-1030A 10RMP-1040A (1041A) 15RMP-1050A (1051A) 30RMP-1060A (1061A) 60RMP-1070A (1071A)
Größe: L x B x H 45 x 32 x 36 Zoll
1148 x 816 x 918 mm
55 x 32 x 36 Zoll
1403 x 816 x 918 mm
65 x 36 x 53 Zoll
1658 x 918 x 1352 mm
75 x 36 x 53 Zoll
1913 x 918 x 1352 mm
82 x 36 x 53 Zoll
2091 x 918 x 1352 mm
Gewicht trocken 780 lbs
355 kg
1010 lbs (1025 lbs)
458 kg (465 kg)
1550 lbs (1560 lbs)
703 kg (708 kg)
2215 lbs (2340 lbs)
1005 kg (1061 kg)
2985 lbs (3205 lbs)
1357 kg (1454 kg)
Kraftstoffverbrauch:
@100 % Nennlast
60 Hz (400 Hz)
0,43 gph/0,54 gph
1,62 lph/2,04 lph
0,75 gph (0,86 gph)
2,84 lph (3,26 lph)
1,06 gph (1,23 gph)
4,01 lph (4,66 lph)
2,46 gph (2,69 gph)
9,31 lph (10,18 lph)
4,47 gph (5,10 gph)
6,92 lph (19,31 lph)
Nennleistung 5 kW @ 60 Hz
5,2 kVA @ 50 Hz
10 kW @ 60 Hz & 400 Hz
10,4 kVA @ 50 Hz
15 kW @ 60 Hz & 400 Hz
15,6 kVA @ 50 Hz
30 kW @ 60 Hz & 400 Hz
31 kVA @ 50 Hz
60 kW @ 60Hz & 400 Hz
62,5 kVA @ 50 Hz
Anschlussspannung 60 Hz
(400 Hz)
120V | 1φ@52A
120/240V | 1φ@26A
120/208V | 3φ@17A
120V | 1φ@104A
120/240V | 1φ@52A
120/208V | 3φ@34A
120/208V | 3φ@52A
240/416V | 3φ@26A
120/208V | 3φ@104A
240/416V | 3φ@52A
120/208V | 3φ@208A
240/416V | 3φ@104A
50 Hz 120V | 1φ@43A
120/240V | 1φ@22A
120/208V | 3φ@14A
120V | 1φ@87A
120/240V | 1φ@43A
120/208V | 3φ@29A
120/208V | 3φ@43A
240/416V | 3φ@22A
120/208V | 3φ@86A
240/416V | 3φ@43A
120/208V | 3φ@174A
240/416V | 3φ@87A

 

  • Erfüllt MIL DTL 32496
  • Für verschiedene Brennstoffe geeignet (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
  • Einsatzbereit selbst unter extremen Umweltbedingungen -50 °F bis 135 °F (-45 °C bis 57 °C)
  • Hervorragende Stromqualität
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Bietet Mobilität auf dem Gefechtsfeld
  • Robustes Design
  • 24 Volt, mit NATO-Überbrückungskabelanschluss
  • Überlebensfähigkeit bei nuklearer, biologischer und chemischer Kontamination
  • Verbesserte Überlebensfähigkeit auf dem Gefechtsfeld
  • Geringe Infrarotsignatur
  • Geringe Geräuschsignatur
  • Kann elektromagnetischen Impulsen in großer Höhe standhalten
  • Elektromagnetische Verträglichkeit nach U.S. MILSTD 461F
  • Nennleistung in der Höhe
  • Automatische Synchronisierung mit Parallelschaltung durch Betätigung von zwei Tasten
  • Integrierte Diagnose-/Prognosemöglichkeiten
  • Vernetzung mit dem fortschrittlichen digitalen Steuerungssystem (ADCS) und automatische Start-/Stopp-Funktion
  • Kraftstofftank für eine Laufzeit von 8 Stunden mit Hilfskraftstoffanschlüssen.
  • Geeignet für Fallschirmabwüfe mit niedriger Sinkgeschwindigkeit
  • Überlastbarkeit
  • Modus zur Notüberbrückung von Sicherheitsfunktionen im Gefechtsfall


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.