Ihr stärkstes Glied zu zuverlässiger Leistung
Cummins Power Generation bietet eine breite Palette von Transferschaltern und Bypass-Trennern für die zuverlässige Übertragung von Strom zwischen Stromquellen in jeder Art von Anwendung – von privaten über kommerzielle bis hin zu unternehmenskritischen Anwendungen.
Als Teil der integrierten Stromversorgungssystemlösungen von Cummins basieren unsere Transferschalter (automatisch und nicht automatisch) auf bewährter Technologie, um ausfallsichere Leistung für kritische Anwendungen zu gewährleisten. Alle unsere Transferschalter wurden einem Schwerpunkt auf Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit konzipiert. Und in Verbindung mit Cummins-Generatoren (Schaltanlagen und Parallel-Steuerungen) sorgen unsere robusten Stromversorgungssysteme für zuverlässige Leistung bei maximaler Kosteneffizienz.
Standardschalter sind von 40 bis 4.000 Ampere für den gesamten Bereich der Niederspannungsanwendungen erhältlich. Darüber hinaus sind kundenspezifische Schalter zur Erfüllung spezieller Projektanforderungen verfügbar.
Merkmale und -fähigkeiten:
- Nennwerte für Belastbarkeit und Schließen zu 200 kA
- Kurzzeitbelastbarkeit bis zu 150 kA
- Fortgeschrittene PowerCommand®-Steuerungen
- Netzwerkkommunikation und Möglichkeit zur Fernüberwachung
- Verbesserte Diagnosemöglichkeiten mit Ereignisprotokollierung, erweiterten Fehlercodes, Alarmlisten, Stromereignis-Historie und Quellenstatistiken.
- Statistik erhöht die Diagnosefähigkeit
- Automatische, nicht-automatische, Nicht-Service- und Service-Eingangskonfigurationen
- Konfigurationen für Bypass-Trennung und Serviceeingang
- Offener oder geschlossener Übergang
- Zulassungen weltweiter Prüforganisationen, einschließlich: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD und NEMA ICS 10
Der globale Vertriebskanal von Cummins ist der Komplettanbieter vollständig integrierter Stromversorgungssysteme - von Generatoren über Parallelschaltanlagen und automatische Transferschalter bis hin zu lokalem Design-Build-Support und -Service mit hunderttausenden Installationen weltweit.