Transferschalter für Wohngebäude

Transferschalter für Wohngebäude

Nennstrom 100-400

Die Transferschalter für Wohnbereiche von Cummins Power Generation sind in die Aggregate für den Wohnbereich von Cummins Power Generation integriert. Diese Produkte sind nach UL 1008 zertifiziert, dem Standard für die Sicherheit von Transferschaltern.

Hier klicken, um ein Angebot anzufordern

Übersicht:

Die Kombination aus Schalter und Generator wurde speziell für eine vereinfachte und schnellere Installation konzipiert. Sobald die stabile Netzspannung wieder verfügbar ist, schaltet der Umschalter automatisch die elektrische Last vom Generator auf das Netz um. Für den Hauseigentümer besteht kein Handlungsbedarf. Die Transferschalter für den Wohnbereich von Cummins sind auch als Modelle für die Zuführung der Versorgungsenergie erhältlich. Eine Version für die Zuführung von Versorgungsenergie ist ebenfalls UL 1008-gelistet und verwendet einen UL 489-gelisteten Leistungsschalter.

Modellbezeichnung Nennstrom Spezifikationsblatt
RA100A 100 NAS-5810-EN
RA200A 200 NAS-5810-EN
RA400A 400 NAS-5810-EN
RA100A SE 100 NAS-5810-EN
RA200A SE 200 NAS-5810-EN
RA400A SW 400 NAS-5810-EN
RSS100A 100 A-1568
RSS200A 200 A-1568


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.