OTEC-Transferschalter
Die Baureihe der automatischen OTEC-Umschalter bietet die grundlegenden Funktionen, die für die Überwachung der Primärquelle und des Generators, das Starten des Generators und die Lastübertragung für Standby-Anwendungen erforderlich sind.
Übersicht:
Die OTEC-Umschalter überwachen beide Stromquellen, signalisieren dem Generator, dass er starten soll, leiten automatisch Strom um und schalten die Last auf die primäre Stromquelle zurück, sobald ein stabiles Stromnetz zur Verfügung steht. Die voll integrierte Steuerung ist auf praktische Funktionalität ausgelegt und verfügt für eine einfache Bedienung über LED-Anzeigen und digitale Drucktasten.
Die Schalter von Cummins Power Generation sind so konstruiert, dass sie Tausenden von Schaltzyklen standhalten und einen maximal zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
- Einfacher Service/Zugang - Steckeranschlüsse, an der Tür montierte Bedienelemente, reichlich Platz für den Zugang, kompatible Anschlussmarkierungen vereinfachen den Zugang.
- Innovativer Umschaltmechanismus – Der bidirektionale Linearmotorantrieb sorgt für eine praktisch reibungsfreie, geradlinige Umschaltfunktion mit konstanter Kraft ohne komplexe Getriebe oder Gestänge.
- Überlappungsfreies Umschalten – Unabhängiges überlappungsfreies Umschaltenn sowohl für 3-polige als auch für 4-polige/geschaltete Neutralschalter.
- Hauptkontakte – Hochbelastbare Silberlegierungskontakte mit separaten Lichtbogenflächen und mehrflügeligen Schächten sind für die gesamte Systemübertragung einschließlich Überlastunterbrechung ausgelegt.
- Mechanische Verriegelung – Verhindert das gleichzeitige Schließen von Normal- und Notfallkontakten.
- Positiv-Sperre – Mechanische und elektrische Verriegelungen verhindern eine Verbindung von Quelle zu Quelle über die Leistungs- oder Steuerleitungen.
- Manuelle Bedienung - Handgriffe, abgeschirmte Anschlüsse und Kontaktmechanismen vom Typ „Over Center“ ermöglichen eine effektive, manuelle Bedienung unter stromlosen Bedingungen.
- Mikroprozessorsteuerung – Die voll ausgestattete PowerCommand® 40 Mikroprozessorsteuerung ist standardmäßig mit allen Funktionen, Einstellungen und Anpassungen softwaregesteuert, um die Einrichtung zu erleichtern und die Genauigkeit zu erhöhen.
- Optionaler Serviceeingang erhältlich
PowerCommand®40 Transferschalter-Steuerung Funktionen und Highlights:
- Digitalanzeige – PowerCommand® 40 bietet ein klares, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das den Betriebsstatus des Systems, kontextbezogene Symbole und Warnungen anzeigt.
- PC- und Frontpanelkonfiguration – Die Module können bequem per PC-Software konfiguriert werden. Ausgewählte Bearbeitungen am Frontpanel sind ebenfalls möglich.
- Konfigurierbare digitale E/A – Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge machen das PowerCommand® 40 völlig flexibel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Kommunikationsfähigkeit – Das optionale MODBUS RS485 Kommunikationsmodul ermöglicht die Integration des Transferschalters in ein externes BMS- oder Scada-System.
- Eingebaute programmierbare Zeitschaltuhr– Konfigurieren Sie voreingestellte automatisches Starts und Stopps des Generators sowie das Stoppen von ATS-Transfers (im Auto-Modus). Betrieb mit oder ohne Last.
- Testmodi – Testen Sie das System mit oder ohne Last.
Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.
Um Service und Wartung für der digitalen Master-Steuerungen brauchen sich Kunden von Cummins keine Gedanken zu machen. Darin sind wir unschlagbar. Erstklassige Ersatzteilverfügbarkeit über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren, 8,00 Händlerstandorten und 500 Ersatzteilvertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.