Serie QSL9 I
Serie QSL9 I
Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung N.z.
Kraftsstoffart Diesel
Anwendungen
Standby-Einsatz für den Heimgebrauch Kommerzielle und industrielle Anwendungen
Übersicht:
- Dieses Stromaggregat für gewerbliche Zwecke ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für die stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet. Cummins-Schwerlastmotor – Robuster industrieller 4-Takt-Dieselmotor, liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
- Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet eine verbesserte Motoranlassleistung und Kurzschlussfunktion zur Entstörung.
- Lichtmaschine – 2/3-Wickelschritte mit niedriger Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nicht-linearen Belastungen, fehlerbeseitigende Kurzschlussfähigkeit und Isolierung der Klasse H.