QSK95 Generator

QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung N.z.
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 2680–3500 3350–4375
Fortlaufend 2080–2750 2600–3438
Primär 2500–3000 3125–3750

Anwendungen

Hohe Horsepower Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie Rechenzentren

Übersicht:

Die kommerziellen Cummins®-Aggregate sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung, Kraftstoffverbrauch, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primär- und Dauerbetriebsanwendungen bieten.

  • Bohrung: 190 mm (7,48 in)
  • Hub: 210 mm (8,27 in)
  • Hubraum: 95,3 L (5815 in3)
  • Bauform: Gusseisen, V 16 Zylinder
  • Batteriekapazität: 6 x 1400 Ampere Minimum bei einer Umgebungstemperatur von -18°C (0°F)
  • Lichtmaschine zum Aufladen der Battery: 140 Ampere
  • Startspannung: 24 Volt, negativ geerdet
  • Kraftstoffsystem: Cummins Modular Common Rail System
  • Kraftstofffilter: Dreifachelement auf dem Motor, 5-Mikron-Primärfiltration mit Wasserabscheidern, 3 Mikron / 2 Mikron (Filter-im-Filter-Design) Sekundärfiltration.
  • Kraftstoffförderpumpe: Elektronische Ansaug- und Hubpumpe mit variabler Drehzahl
  • Belüftung: Cummins-Impaktor-Belüftungssystem
  • Luftfiltertyp: trocken, austauschbares Element ohne Gehäuse
  • Schmierölfiltertyp(en): aufschraubbare Filter mit Vollstrom- und Bypass-Kombination
  • Standardkühlsystem: Kühlsystem für hohe Umgebungstemperatur (Versand lose)
Generatormodell Hz Dauerbetrieb kVA/kW Rechenzentrum kontinuierlich kVA/kW Primär kVa/kW Standby kVa/kW Kraftstoffart Spezifikationsblatt Titel
C3500D5 50 2750/2200 3125/2500 3125/2500 3500/2800 Diesel NAS-5877-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3500D5e (TA Luft) 50 2600/2080 3125/2500 3125/2500 3500/2800 Diesel NAS-5829-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3500D5e (Tier 2) 50 2750/2200 3125/2500 3126/2500 3501/2800 Diesel NAS-5829-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3750D5 50 3000/2400 3350/2680 3350/2680 3350/2680 Diesel NAS-5877-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3750D5e 50 3000/2400 3350/2680 3350/2680 3750/3000 Diesel NAS-5829-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3000D6 60 3125/2500 3438/2750 3438/2750 3720/3000 Diesel NAS-5924-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3000D6e 60 3125/2500 3438/2750 3438/2750 3750/3000 Diesel NA-5849-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3250D6 60 3125/2500 3750/3000 3750/3000 4063/3250 Diesel NAS-5924-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3250D6e 60 3125/2500 3750/3000 3750/3000 4063/3250 Diesel NAS-5849-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C35000D6 60 3438/2750 4188/3350 3750/3000 4375/3500 Diesel NAS-5924-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3500Dg3 60 3438/2750 4188/3350 3750/3000 4375/3500 Diesel NAS-5849-EN QSK95 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower

Cummins-Schwerlastmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.

Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.

Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregat-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutzrelais, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung.

Kühlsystem – Integriertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht. Optionale ferngesteuerte Konfiguration für nicht werkseitig gelieferte Kühlsysteme.

Garantie und Service – Absicherung durch eine umfangreiche Garantie und ein globales Vertriebsnetzwerk.

NFPA - Der Generator akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1 Systeme.

Betriebszeit-konform - Erfüllt die Anforderungen eines Tier-III- und IV-Rechenzentrums, indem er für eine unbegrenzte Betriebsdauer ausgelegt ist, wenn er auf die N-Anforderung für das Motoraggregat geladen wird.
Data Center Continuous (DCC) - Anwendbar für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last für unbegrenzte Stunden in einer Rechenzentrumsanwendung.
 



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.