c2750 d5e-Generator

QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung TA Luft 4g, EPA Tier 4F, EPA Tier 2
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 2200–2750 2750–3438
Fortlaufend 1600–2200 2000–2750
Primär 200–2500 2500–3125

Anwendungen

Übersicht:

Dieses kommerzielle Cummins®-Aggregat ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstromversorgungs- und Dauerbetriebsanwendungen bietet.

  • Design: 4-Takt, V, Turbolader und Niedertemperatur-Nachkühler
  • Bohrung: 170
  • Hub: 190
  • Hubraum: 77,6 L (4735 in3)
  • Zylinderblock: Gusseisen, 18 Zylinder
  • Batteriekapazität: 1400 A
  • Lichtmaschine zum Aufladen der Battery: 55 Ampere
  • Startspannung: 24 Volt, negativ geerdet
  • Kraftstoffsystem: Direkteinspritzung: Nummer 2 Dieselkraftstoff, Kraftstofffilter, automatische elektrische Kraftstoffabschaltung
  • Kraftstofffilter: aufschraubbarer Kraftstofffilter mit Dreifachelement, 10-Mikronfiltration und Wasserabscheider
  • Luftfiltertyp: trocken, austauschbares Element
  • Schmierölfiltertyp(en): vier aufschraubbare Filter mit Vollstrom- und Bypass-Kombination
  • Kühlsystem: 104ºF (40ºC) Umgebung
Generatormodell Hz Dauerbetrieb kVA/kW Rechenzentrum kontinuierlich kVA/kW Primär kVa/kW Standby kVa/kW Kraftstoffart Spezifikationsblatt Titel
C275D5 50 2250/1800 2750/2200 2500/200 2750/2750 Diesel SS27 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C2750 D5e 50 2000/1600 2750/2200 2500/2000 2750/2200 Diesel EMERS-5867-EN QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3000D5 50 2475/1980 2750/2200 2750/2200 2750/2200 Diesel SS27 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
C3000 D5e 50 2100/1680 2750/2200 2750/2200 2750/2200 Diesel EMERS-5867-EN QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
DQLE 60 2500/2000 2844/2275 2844/2275 3125/2500 Diesel s-1640 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
DQLC 60 2438/1950 2920/2336 2920/2335 3125/2500 Diesel S-1529 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
DQLD 60 2750/2200 3125/2500 3125/2500 3428/2750 Diesel S-1628 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower
DQLF 60 2625/2100 31250/2500 3125/2500 3438/2750 Diesel s-1640 QSK78 für Gewerbe und Industrie mit hoher Horsepower

Cummins®-Schwerlastmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.

Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Kurzschlussfähigkeit beim Starten und Beheben von Fehlern.

Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3 Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung und Isolierung der Klassen F und H.

Kühlsystem - Das optionale fernmontierte Kühlsystem, das für Nenntemperaturen entwickelt und getestet wurde, bietet maximale Flexibilität für die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion.

Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregat-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry-Schutz, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung sowie NFPA 110 Level 1 Konformität.

NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1 Systeme.

Garantie und Service – Absicherung durch eine umfangreiche Garantie und ein globales Vertriebsnetzwerk.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.