QSJ9.8G-Generator von Cummins

QSJ8.9G

Frequenz (Hz) 60
Zertifizierung EPA
Kraftstoffart Erdgas/Propan, Erdgas
Geeignet für kW kVA
Standby 125–200 156–250

Die Geenratoren von Cummins Power Generation sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-Anwendungen bieten.

Anwendungen

Standby-Strom

Übersicht:

Motor QSJ8.9G
Bohrung 114,1 mm
Hub 144,5 mm
Hubraum 8,9 L
Zylinderblock Gusseisen, Reihenmotor, 6 Zylinder
Anlaufspannung 12 Volt, negativ geerdet
Kraftstoffsystem Erdgas und Propan (125 und 150 kW)
Standardkühlsystem  Umgebungskühlsystem, 125 kW, bis 50 °C (122 °F)
Umgebungskühlsystem, 150 kW, bis 45 °C (113 °F)
Umluftkühlsystem, 175 kW, bis 50 °C (122 ° F)
Umluftkühlsystem, 200 kW, bis 45 °C (113 ° F)
Lichtmaschine Serie Stamford UC, bürstenlos, 4-polig, Einzellager, Drehfeld
Steuerung PCC 2.3 mit 3.3 (optional)
Batteriekapazität Standard: 850 A, optional mit Doppelbatterie
Kraftstofftank n.v.
Generatormodell Motormodell Hz Standby kVa/kW Kraftstoffart Spezifikationsblatt
C125N6 QSJ8.9G 60 156/125 Erdgas/Propan NAS-6298
C150N6 QSJ8.9G 60 188/150 Erdgas/Propan NAS-6298
C175N6B QSJ8.9G 60 218/175 Erdgas NAS-6298
C200N6B QSJ8.9G 60 250/200 Erdgas NAS-6298
  • Gasmotor – Robuster 6-Zylinder-Fremdzündungsmotor QSJ8.9G von Cummins liefert zuverlässige Leistung. Die elektronische Luft/Kraftstoff-Verhältnisregelung bietet optimale Motorleistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen ermöglichen eine individuell wählbare Motorstartfähigkeit mit niedriger Reaktanz und 2/3-Wickelschritten, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.
  • Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® 2.3 gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregat-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung sowie Konformität mit NFPA 110, Stufe 1. Optional ist auch die Steuerung PowerCommand 3.3 verfügbar.
  • Kühlsystem – Das Standardkühlpaket bietet einen zuverlässigen Betrieb bei bis zu 50°C (122° F) Umgebungstemperatur.
  • Gehäuse – Das ästhetisch ansprechende Gehäuse ist speziell konstruiert und macht den Generator zu einem der leisesten seiner Art. Aluminiummaterial und langlebige Pulverbeschichtung bieten die beste Korrosionsschutzleistung. Das Generatorgehäuse hält 180-MPH-Windlasten gemäß ASCE7-10 stand. Das Design verfügt über Flügeltüren, die einen einfachen Zugang für Service und Wartung ermöglichen.
  • NFPA - Der Generator akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1 Systeme.
  • Garantie und Service – Absicherung durch eine umfangreiche Garantie und ein globales Vertriebs- und Händlernetzwerk.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.