QSG12 360 bis 500 kVA/288 bis 420 kW Stromerzeugungsaggregate
Anwendungen
Übersicht:
Dieses gewerbliche Stromerzeugungsaggregat von Cummins® Power Generation ist ein voll integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primär-Stromanwendungen bietet.
Mit einem verbesserten Design und einem hochentwickelten Verbrennungssystem bieten die QSG12 50 und 60 Hz-Generatoren mehr Leistung auf weniger Raum, indem sie eine wesentlich höhere Leistungsdichte und eine zuverlässigere Stromversorgungslösung bieten. Die Reihe ist von 400 bis 450 kVA bei 50 Hz und von 350 bis 400 kW bei 60 Hz erhältlich.
Diese Modelle werden von einem Cummins Viertakt-Reihen-6-Zylinder-Dieselmotor mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben, der eine robustere Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch bietet. Die neue Produktreihe ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse in verschiedenen Märkten wie Krankenhäusern, Fertigungs-, Gewerbe- und Industrieanlagen zu erfüllen.