Generator der Serie QSB7 I

Serie QSB7 I

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3, N/A
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 140–200 175–250
Primär 128–182 160–227

Anwendungen

Standby-Einsatz für den Heimgebrauch Kommerzielle und industrielle Anwendungen

Übersicht:

  • Cummins-Schwerlastmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Optionaler Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet eine verbesserte Motoranlassleistung und Kurzschlussfunktion zur Entstörung.
  • Lichtmaschine – 2/3-Wickelschritte mit niedriger Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nicht-linearen Belastungen, fehlerbeseitigende Kurzschlussfähigkeit und Isolierung der Klasse H.
     
Lichtmaschine zur Aufladung der Batterie 70 A
Anlaufspannung 12 Volt, negative Erdung, für C150D6el und C200D6el 24 Volt, negative Erdung, für C175D5I, C200D5I und C220D5I
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung
Luftfiltertyp Hochleistungsluftreiniger
Schmierölfiltertyp(en) Stratapore-Schmierölfilter
Standardkühlsystem  Umgebungsluftkühler 122 °F (50 °C)
   
Generatormodell Motormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW Kraftstoffart Generatorenanlagen-Steuerung Zertifizierung Datenblatt Titel
C175D5I QSB7-G18 50 160/128 175/140 Diesel PS0602 n.z. D-6606 Serie QSB7 I
C200D5I QSB7-G18 50 180/144 200/160 Diesel PS0602 n.z. D-6607 Serie QSB7 I
C220D5I QSB7-G18 50 200/160 220/176 Diesel PS0602 n.z. D-6593 Serie QSB7 I
C250D5I QSB7-G19 50 227/182 250/200 Diesel PS0602 n.z. Serie QSB7 I
C150D6el QSB7-G5 60 169/135 188/150 Diesel PS0602 EPA-Stufe 3 D-6608 Serie QSB7 I
C175D6el QSB7-G5 60 200/160 219/175 Diesel PS0602 EPA-Stufe 3 D-6609 Serie QSB7 I
C200D6el QSB7-G5 60 225/180 250/200 Diesel PS0602 EPA-Stufe 3 D-6592 Serie QSB7 I
  • 4-Punkt-Anhebung
  • Fortschrittliche mikroprozessorbasierte, synchronisierbare Steuerung
  • Einzigartiges Gehäusedesign mit verbesserter Systemleistung
     


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.