QD 80/99 kW Meeres-, Schifffahrts-Generator

Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 

Frequenz (Hz) 60
Zertifizierung N.z.

Dieses Produkt wird aktuell von Cummins nicht angeboten.

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

80 bis 99 kWe

  • Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
  • Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
  • Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
  • Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
  • Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.

Motortyp: Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdieselmotor mit 6 Zylindern und Turbolader

Lichtmaschine: Cummins Onan, 4-polig

Produktabmessungen und Gewicht:

    Mit Gehäuse Ohne Gehäuse
Gesamtlänge mm (in) 2146 (85) 2142 (84)
Gesamtbreite mm (in) 834 (33) 822 (32)
Gesamthöhe mm (in) 1039 (41) 994 (39)
Gesamtgewicht kg (lb) 1434 (6131) 1320 (2910)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

kWe kVA Hz U/min Phase Spannung Amp Titel
80 80 60 1800 1 120 | 240 666.7 | 333.3 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
80 100 60 1800 3 120 |208 277.6 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
127 | 220 262.4 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
120 | 240 240.6 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
139 | 240 240.6 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
240 | 416 138.8 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
255 | 440 131.2 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
277 | 480 120.3 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412.5 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
99 123.75 60 1800 3 120 | 280 342.5 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
127 | 220 324.8 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
120 | 240 297.7 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
139 | 240 297.7 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
240 | 416 171.7 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
255 | 440 162.4 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
277 | 480 148.8 Schiffsgenerator Onan Marine QD 80/99 kW 
  • Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdieselmotor mit 6 und Zylindern und Stanadyne-DE-10-Kraftstoffpumpe
  • Erhältlich mit SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.
  • Zertifiziert von Lloyd's Register fürSchifffahrts-, Offshore- und Industrieanwendungen.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.