QD 7/9 kW Meeres-, Schifffahrts-Generator

Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3, EPA

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

7 bis 9 kWe

  • Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
  • Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
  • Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
  • Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
  • Cummins Onan-Schiffsgeneratoren sind gemäß den Emissionsstandards der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.
  • Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.

Motormodell: 3-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Diesel

Lichtmaschine – Modell Cummins Onan

Produktabmessungen und Gewicht:

    Mit Gehäuse Ohne Gehäuse
Gesamtlänge mm (in) 925 (36) 918 (36)
Gesamtbreite mm (in) 580 (22) 580 (22)
Gesamthöhe mm (in) 593 (23) 585 (23)
Gesamtgewicht kg (lb) 272 (600) 252 (555)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

kWe kVA Hz U/min Phase Spannung Amp Zertifizierung Titel
7 7 50 1500 1 110 | 220 63.6 | 31.8 Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator
115 | 230 60.9 | 30.4 Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator
120 | 240 58.3 | 29.2 Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator
9 9 60 1800 1 120 75 EPA Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator
120 | 240 75 | 37.5 Onan Marine QD 7/9 kW Schiffsgenerator
  • Wassergekühlter 3-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Diesel mit Minikraftstoffpumpe PFR-MD von Bosch.
  • Erhältlich mit SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.
  • Zertifiziert von Lloyd's Register fürSchifffahrts-, Offshore- und Industrieanwendungen.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.