QD 6/7,5/8 kW Meeres-, Schifffahrts-Generator

Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3, EPA

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

6 bis 8 kWe

  • Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
  • Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
  • Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
  • Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
  • Cummins Onan-Schiffsgeneratoren sind gemäß den Emissionsstandards der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.
  • Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.
  • 7,5kW ist mit Zündschutz für den Einsatz in benzinbetriebenen Schiffen erhältlich

Motormodell: 3-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Diesel

Lichtmaschine – Modell Cummins Onan

Produktabmessungen und Gewicht:

Gesamtlänge mm (in) 664 (26)
Gesamtbreite mm (in) 583 (23)
Gesamthöhe mm (in) 535 (21)
Gewicht kg (lb) 196 (429)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

Mit Zündschutz und damit darf er gemäß USCG-Richtlinie 33CFR183 in einer Umgebung mit Benzinkraftstoffen betrieben werden.

kWe kVA Hz U/min Phase Spannung Amp Zertifizierung Titel
6 6 50 2400 1 110 | 220 54.5 | 27.3 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
115 | 230 52.2 | 26.1 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
120 | 240 50.0 | 25.0 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
7.5 7.5 60 2900 1 120 62.5 EPA Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
120 | 240 62.5 | 31.3 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
8 8 50 2880 1 110 | 220 72.7 | 36.4 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
115 | 230 69.6 | 34.8 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
120 | 240 66.6 | 33.3 Onan Marine QD 6/7,5/8-kW-Schiffsgenerator
  • Wassergekühlter 3-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Diesel mit MD-Kraftstoffpumpe von Bosch.
  • Erhältlich mit SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.
  • Zertifiziert von Lloyd's Register fürSchifffahrts-, Offshore- und Industrieanwendungen.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.