QD 50/55/65 kW Meeres-, Schifffahrts-Generator

 Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

50 bis 65 kWe

  • Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
  • Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
  • Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
  • Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
  • Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.

Motortyp: Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdieselmotor mit 4 Zylindern und Turbolader

Lichtmaschine: Onan, 4-polig

Produktabmessungen und Gewicht:

    Mit Gehäuse Ohne Gehäuse
Gesamtlänge mm (in) 1783 (70) 1779 (70)
Gesamtbreite mm (in) 840 (33) 822 (32)
Gesamthöhe mm (in) 1039 (41) 999 (39)
Gesamtgewicht kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

kWe kVA Hz U/min Phase Spannung Amp Titel
50 50 50 1500 1 110 | 220 454.4 | 227.3  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
115 | 230 434.8 | 217.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 240 416.7 | 208.3  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
50 62.5 50 1500 3 110 | 190 189.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
115 | 200 180.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 208 173.5  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
110 | 220 164  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
115 | 230 156.9  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 240 150.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
220 | 380 95  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
230 | 400 90.2  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
240 | 416 86.7  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
255 | 440 82  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
55 55 60 1800 1 120 | 20 458.3 | 229.2  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
55 68.75 60 1800 3 120 | 208 190.8  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
127 | 220 180.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 240 165.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
139 | 240 165.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
240 | 416 95.4  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
255 | 440 90.2  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
277 | 480 82.7  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
65 81.25 60 1800 3 120 | 208 225.5  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
127 | 220 213.2  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 240 195.5  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
120 | 240 195.5  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
139 | 240 195.5  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
240 | 416 112.8  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
255 | 440 106.6  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
277 | 480 97.7  Onan Marine QD 50/55/65 kW Schiffsgenerator
  • Wassergekühlter 4-Takt-Schiffsdieselmotor mit 4 und Zylindern und Stanadyne-DE-10-Kraftstoffpumpe
  • Erhältlich mit SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.
  • Zertifiziert von Lloyd's Register fürSchifffahrts-, Offshore- und Industrieanwendungen.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.