Schiffsgenerator Onan Marine QD 4/5 kW
Schiffsgenerator Onan Marine QD 4/5 kW
Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3, EPA
Anwendungen
Schiffsgeneratoren
Übersicht:
4 bis 5 kWe
- Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
- Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
- Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
- Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
- Cummins Onan-Schiffsgeneratoren sind gemäß den Emissionsstandards der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.
- Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.
- MDKBH ist mit Zündschutz für den Einsatz in benzinbetriebenen Schiffen erhältlich