QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Meeres-, Schifffahrts-Generator

Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

13,5 bis 21,5 kWe

  • Die Digitalanzeige des Cummins Onan bietet eine benutzerfreundliche Diagnosefähigkeit, einschließlich umfangreicher Informationen zu Motor, Lichtmaschine und mehr.
  • Größtes weltweites zertifiziertes Vertriebs-/Händler-Support-Netzwerk der Branche.
  • Das optimierte Befestigungssystem verringert Vibrationen erheblich.
  • Elektronische Frequenzregelung – unerlässlich für digitale Geräte und Computer, die eine hochwertige Stromversorgung benötigen.
  • Cummins Onan-Schiffsgeneratoren sind gemäß den Emissionsstandards der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.
  • Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.

Motormodell: 4-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Schiffsdiesel

Lichtmaschine: Cummins Onan, 4-polig

Produktabmessungen und Gewicht:

    Mit Gehäuse Ohne Gehäuse  
Gesamtlänge mm (in) 1139 (44) 1133 (44)  
Gesamtbreite mm (in) 602 (24) 602 (24)  
Gesamthöhe mm (in) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (in) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Gesamtgewicht kg (lb) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

kWe kVA Hz U/min Phase Spannung Amp Zertifizierung Titel
13.5 13.5 50 1500 1 110 | 220 122.7 | 61.4 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
115 | 230 117.4 | 58.7 Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
120 | 240 112.5 | 56.3 Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
13.5 16.9 50 1500 3 220 | 380 25.6 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
17 17 60 1800 1 120 | 240 141.7 | 70.8 EPA Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
17 21.1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
17.5 17.5 50 1500 1 110 | 220 159.1 | 79.5 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
115 | 230 152.2 | 76.1 Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
120 | 240 145.8 | 72.9 Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
17.5 21.9 50 1500 3 220 | 380 33.2 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
19 19 50 1500 1 110 | 220 172.7 | 86.4 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
50 115 | 230 165.2 | 82.6 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
19 23.8 50 1500 3 220 | 380 36.1 EU-Stufe III Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
21.5 21.5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89.6 EPA Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
21.5 26.9 60 1800 3 120 | 208 74.6 EPA Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW Schiffsgenerator
  • Wassergekühlter 4-Zylinder-, 4-Takt-Kubota-Schiffsdiesel mit Minikraftstoffpumpe PFR-MD von Bosch.
  • Erhältlich mit SAE J-1939 CAN-Datenverbindung zur Überwachung des Generatorstatus und zur Diagnose von Motor und Lichtmaschine.
  • Zertifiziert von Lloyd's Register fürSchifffahrts-, Offshore- und Industrieanwendungen.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.