QSB 7 genset

Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung N.z.

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Verfügbar in den Gebieten

US and Canada (USA und Kanada) Russia (Russland) Afrika und Naher Osten Mexico (Mexiko) Philippines (Philippinen) Singapore (Singapur) Brazil (Brasilien) Bolivia (Bolivien) Uruguay Paraguay Argentina (Argentinien) Colombia (Kolumbien​​​​​​​) Mittelamerika Europe (Europa) Japan Korea

Übersicht:

Während der geschlossene QSB7E jetzt auch für den Freizeitmarkt erhältlich ist, liefern die nicht-geschlossenen QSB7-Generatoren seit 2012 zuverlässige Primär- und Notstromversorgung für Hunderte von kommerziellen Schiffen. Der QSB7E für Freizeitanwendungen bietet identische Leistungsknoten wie sein kommerzielles Gegenstück und verfügt über die gleichen Motor- und Lichtmaschinenoptionen sowie Bedienelemente. Durch Hinzufügen eines Schallschutzgehäuses wurde dieser zuverlässige Generator weiterentwickelt und ist nun bereit für den Einsatz in Luxusyachten.

Flexibilität war für die Cummins-Ingenieure außerdem ein entscheidendes Kriterium. Mit einer Auswahl von insgesamt 12 QSB7E-Modellen gibt es nicht nur eine Reihe von Ausgangsleistungen zur Auswahl, sondern auch nicht-klassifizierte, klassifizierungsfähige und klassifizierte Produktversionen. Die Abmessungen von 2300 mm x 11000 mm und der exklusive Heckauspuff sorgen dafür, dass der QSB7E keinen Platz verschwendet, und die großzügige Ausgangsleistung macht ihn zu einem idealen Begleiter selbst für die größten Megayachten.

PRODUKTABMESSUNGEN

Gesamtlänge 2300 mm (90,5 Zoll)
Gesamtbreite 1100 mm (43,3 Zoll)
Gesamthöhe 1200 mm (47,2 Zoll)

 

PRODUKTGEWICHT 

Modell Gewicht kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Ungefähres Gewicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

 

 

Generatormodell kWe kVA kWm Hz Lichtmaschine Kühlung VAC pF U/min Titel
QCB7E-90/5 90 112.5 122 50 274E Wärmetauscher oder Kielkühlung 380/400/415 0.80 1500 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-108/5 108 135 122 50 274F Wärmetauscher oder Kielkühlung 380/400/415 0.80 1500 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-119/5 119 149 164 50 274G Wärmetauscher oder Kielkühlung 380/400/415 0.80 1500 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-136/5 136 170 164 50 274H Wärmetauscher oder Kielkühlung 380/400/415 0.80 1500 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-152/5 152 190 164 50 274K Wärmetauscher oder Kielkühlung 380/400/415 0.80 1500 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-74/6 74 92.5 98 60 274C Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-88/6 88 110 98 60 274D Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-104/6 104 130 112 60 274E Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-124/6 124 156 142 60 274F Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-148/6 148 186 186 60 274G Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-170/6 170 212.5 186 60 274H Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
QSB7E-195/6 195 244 210 60 274K Wärmetauscher oder Kielkühlung 440/460/480 0.80 1800 Onan C-Power QSB7 Schifffahrtsgenerator
  • Starker, bewährter QSB7-Motor von Cummins.
  • Schallschutzgehäuses aus Aluminium.
  • Der wassergekühlte Auspuff bietet dank einer einzigartigen, nach hinten gerichteten Konfiguration eine beeindruckende Platzersparnis von ca. 150 mm.
  • Einseitiger Serviceszugang sorgt für eine einfache Wartung.
  • Verfügbar als 50- und als 60-Hz-Modell mit einer Ausgangsleistung von bis zu 195 kWe.
  • Nicht-klassifizierte, klassifizierungsfähige und klassifizierte Optionen.
  • Cummins Onan-Schiffsgeneratoren sind gemäß den Emissionsstandards der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zertifiziert.
  • Mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Schifffahrt stehen hinter jedem Cummins Onan-Schiffgeneratorsatz.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.