Cummins für die Schifffahrt

DockCommand Innenbord-Joystick

Als erster Vertreter dieser Kategorie ist es manövrierfähig wie eine Gondel, verfügt aber über ein bewährtes gerades Achsensystem, das sowohl ein einfaches Andocken als auch weniger Wartungsaufwand mit sich bringt. Als erster Vertreter dieser Kategorie ist es manövrierfähig wie eine Gondel, verfügt aber über ein bewährtes gerades Wellensystem, das sowohl ein einfaches Andocken als auch weniger Wartungsaufwand mit sich bringt.

Einen Händler suchen

Cummins Meeres- und Schifffahrts-Motoren mit DockCommand-Joystick

DockCommand Innenbord-Joystick

Eine neue Generation des Andockens mit Joystick

DockCommand eignet sich sowohl für neue Boote als auch für Repowers und funktioniert mit allen unseren Cummins-Motoren für die Freizeitschifffahrt. Dieses Joystick-System mit Einzel- oder Doppelmotoren in Kombination mit Strahlrudern vereinfacht die Steuerung Ihrer Yacht auch unter widrigen Bedingungen.

Mehr denn je möchten Bootseigner den Stress beim Ablegen und Zurückkehren in den Yachthafen vermeiden. DockCommand gibt Bootsherstellern die Möglichkeit, bestehende Pläne zu nutzen und diesen proportionalen Joystick einfach in ihre neuesten Angebote zu integrieren.

Sie möchten ein Repower mit der neuesten Technologie für Ihr Boot? Sie können DockCommand im Zuge einer Nachrüstung auf Ihrem aktuellen Boot installieren, um die Fahrt noch angenehmer zu gestalten und den Wiederverkaufswert zu erhöhen.

Andocken mit DockCommand Innenbord-Joystick

Vorteile von DockCommand

  • Einfaches Manövrieren auf engstem Raum
  • Funktioniert mit Innenbordmotoren mit geraden Wellen -
  • Koppelbar mit Einzel- und Doppelmotoranordnungen
  • Einhandbetrieb
  • Optionen für die Montage auf neuen Booten und während des Repowers
  • Unterstützt durch das Full-Service-Netzwerk von Cummins und eine umfassende Garantie
  • Kompatibel mit allen Meeres- und Schifffahrtsmotoren von Cummins, einschließlich
    • QSB6.7
    • QSC8.3
    • QSM 11
  • Möglichkeit für mehrere Steuerstände

Die Cummins-Garantie sorgt für die nötige Sicherheit

Cummins verfügt über die besten Garantie- und erweiterten Abdeckungspläne der Branche, gestützt durch das größte und leistungsfähigste globale Betreuungsnetzwerk. Ob Sie in den türkisfarbenen Gewässern der Karibik kreuzen, idyllische Inseln vor Italien erkunden oder sich irgendwo dazwischen befinden, Cummins hält Ihnen den Rücken frei.

Machen Sie das Meiste aus Ihrem Schiff!

Melden Sie sich an, um die neuesten Nachrichten aus der Schifffahrtsbranche über Produkteinführungen, Technologien und mehr zu erhalten.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.