C1250D6E / C1500D6E Centum Series

Die Generatoren der Centum™-Serie stellen einen bedeutenden Wandel im Ansatz von Cummins bei der Entwicklung von Stromversorgungssystemen dar und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Der Centum C1250D6E / C1500D6E liefert die benötigte Leistung effizient auf kleinerem Raum und senkt damit sowohl die Installations- als auch die Kraftstoffkosten.
Anwendungen
Übersicht:
Industrien
Einsatzkritische Anwendungen | Kommerzielle und Infrastrukturanwendungen | Industrie |
---|---|---|
Gesundheitswesen | Gewerbeimmobilien, Einzelhandel und Gastgewerbe | Fertigung |
Rechenzentren | Transportinfrastruktur | Landwirtschaft |
Kläranlagen (WWTP) | Öffentliche und staatliche Infrastruktur | Andere |
Die Fachkompetenz von Cummins ist „Always on“, egal wo und für welche Arbeit.
Cummins bietet seinen Kunden eine unübertroffene Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung des Centum C1250D6E /C1500D6E geht. Die Ingenieure von Cummins helfen Ihnen bei jedem Schritt – von Anfang bis Ende. Sie erhalten über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort einen erstklassigen Ersatzteilservive, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.000 Händlerstandorten und 500 Ersatzteilvertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.
Das komplette Leistungspaket
Es gibt einen Grund dafür, dass Stromversorgungssysteme von Cummins für wichtige Anwendungen bei einigen der größten und bekanntesten Unternehmen und Institutionen der Welt eingesetzt werden. Nur Cummins fertigt und montiert alle Schlüsselkomponenten unserer Antriebssysteme. Dadurch sind wir in der Lage, ein Höchstmaß an Design- und Leistungskontrolle auszuüben. Das Ergebnis ist ein im Vergleich zu allen anderen Anbietern der Branche viel zuverlässigeres und integriertes System. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität Ihres Systems und die Installationszeit und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
Die innovativen und umfassenden Energielösungen von Cummins gehen über die Stromerzeugung hinaus. Unsere integrierten Stromversorgungssysteme ermöglichen die nahtlose Übertragung von Stromquellen und die Fernüberwachung, egal wo Sie sich befinden.