Aggregate von 17 bis 550 KVA

Cummins Diesel-Generatoranlagen unterstützen Sie bei der Deckung all Ihrer Energieanforderungen. Cummins kann Ihren Betrieb vor den schwerwiegenden Folgen eines Stromausfalls schützen, schließlich sind fast alle Unternehmen auf die Stromversorgung angewiesen. Cummins, ein weltweit führender Stromerzeuger, kann zuverlässige Notstrom- und Primärstromversorgungssysteme für Privathaushalte und Unternehmen liefern, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Händler von Cummins Power Generation

Zertifizierte Händler von Cummins Power Generation unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines Stromversorgungssystems von Cummins, das Sie und Ihr Unternehmen von 17 bis 550kVA schützt. Umfassend geschulte und zertifizierte Cummins-Händler bieten in Zusammenarbeit mit Cummins gesamte Stromversorgungslösungen für Unternehmen. Unsere Händler arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihnen einen umfangreichen Service zu bieten – von der ersten Beratung in der Angebots- und Ausschreibungsphase über die Montage und Inbetriebnahme bis hin zur lebenslangen Betreuung und Wartung des Generators.

Lokale Händlersuche

Aggregate bis 600 kVA

Gasgeneratorenreihe – 17 bis 550 kVA (50 Hz)
Modell Leistung Notstromgenerator
kVA
Leistung Notstromgenerator
kW
Leistung Hauptgenerator
kVA
Leistung Hauptgenerator
kW
Motor Emissionsvorschriften Standard-Generator​​​​​​​ Standard-Steuerung
C17 D5 16.5 13 15 12 X2.5-G2   S0L1-P1 PS0600
C22 D5 22 18 20 16 X2.5-G2   S0L2-G1 PS0600
C28 D5 27.5 22 25 20 X2.5-G2   S0L2-M1 PS0600
C33 D5 33 26 30 24 X3.3-G1   S0L2-P1 PS0600
C38 D5 38 30 35 28 X3.3-G1   S0L2-J1 PS0600
C44 D5e 44 35 40 32 4BTAA3.3-G14 EU Stufe IIIA UCI224C PS0600
C44 D5L 44 35 40 32 4BTAA3.3-G13   UCI224C PS0600
C55 D5e 55 44 50 40 4BTAA3.3-G14 EU Stufe IIIA UCI224D PS0600
C55 D5L 55 44 50 40 4BTAA3.3-G13   UCI224D PS0600
C66 D5e 66 53 60 48 4BTAA3.3-G14 EU Stufe IIIA UCI224F PS0600
C66 D5L 66 53 60 48 4BTAA3.3-G13   UCI224F PS0500
C90 D5 90 72 82 65 6BTA5.9-G5   UCI224G PC 1.2
C110 D5 110 88 100 80 6BTA5.9-G5   UCI274C PC 1.2
C150 D5 150 120 136 109 6BTAA5.9-G6   UCI274E PC 1.2
C170 D5 170 136 155 124 6BTAA5.9-G7   UCI274F PC 1.2
C175 D5e 175 140 160 128 QSB7-G5 EU Stufe IIIA UCI274F PC 1.2
C200 D5e 200 160 182 146 QSB7-G5 EU Stufe IIIA UCI274H PC 1.2
C220 D5e 220 176 200 160 QSB7-G5 EU Stufe IIIA UCI274H PC 1.2
C220 D5 220 176 200 160 6CTAA8.3-G7   UCI274H PC 1.2
C250 D5e 250 200 230 184 QSL9-G7 EU Stufe IIIA UCDI274K PC 1.2
C250 D5 250 200 227 182 6CTAA8.3-G9   UCDI274J PC 1.2
C275 D5e 275 220 250 200 QSL9-G7 EU Stufe IIIA HCI444D PC 1.2
C275 D5B 275 220 250 200 6LTAA9.5-G3   UCDI274K PC 1.2
C275 D5 275 220 250 200 QSL9-G5 TA Luft 4g UCDI274K PC 1.2
C300 D5e 300 240 275 220 QSL9-G7 EU Stufe IIIA HCI444D PC 1.2
C300 D5B 300 240 275 220 6LTAA9.5-G3   HCI444D PC 1.2
C300 D5 300 240 275 220 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C330 D5e 330 264 300 240 QSL9-G7 EU Stufe IIIA HCI444D PC 1.2
C330 D5B 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1   HCI444D PC 1.2
C330 D5 330 264 300 240 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C350 D5B 350 280 320 256 6LTAA9.5-G1   HCI444E PC 1.2
C400 D5 400 320 360 288 QSG12-G1   S4L1D-F41 PC 2.2
C450 D5 450 360 409 327 QSG12-G2   S4L1D-G41 PC 2.2
C400 D5eB 400 320 360 288 QSZ13-G7 EU Stufe IIIA HCI544C PC 2.2
C450 D5eB 450 360 409 327 QSZ13-G7 EU Stufe IIIA  HCI544C PC 2.2
C500 D5 500 400 455 364 QSZ13-G5 EU Stufe II HC5C PC 2.2
C550 D5 550 440 500 400 QSZ13-G10  EU Stufe II S5L1S-D4 PC 2.2
C550 D5e 550 440 500 400 QSX15-G8   HCI544D PC 2.2
GTEC-Transferschalter

Vorgestelltes Produkt

GTEC-Transferschalter

GTEC-Transferschalter kombinieren Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem kleinen, wirtschaftlichen Paket zum Übertragen von Lasten zwischen dem Stromnetz und einem Aggregat oder zwischen zwei Generatoren.

Hier Kontakt aufnehmen
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.