6B-CP Meeres-, Schifffahrtsgenerator

6B-CP für die Schifffahrt

Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung N.z.
Geeignet für kW kVA
Primär 74–99 93–124

Anwendungen

Schiffsgeneratoren

Übersicht:

74 bis 99 kWe

  • Weltklasse-Dieselmotoren von Cummins, abgestimmt auf die branchenführenden Cummins-Lichtmaschinen. Entwickelt, integriert und montiert für optimale Effizienz und Leistung.
  • Entwickelt für die harten Anforderungen in der Schiffahrt mit überragender Langlebigkeit und hohen Anforderungen an die Betriebszeit.
  • Vereinfachte Integration auf Schiffen mit weniger komplexen mechanischen Anschlüssen.
  • Erhältlich mit Alarm- und Überwachungsbedienfeldern, die über ein lokales digitales Netzwerk von mehreren Stationen bedient werden können, um alle Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
  • Integriertes Alarmsystem kann so konfiguriert werden, dass es mit den zentralen Datensystemen des Schiffes kommuniziert.
  • Flexible Konfigurationen zur Anpassung des Generatorsets an die Betriebsanforderungen des Schiffes verfügbar.
  • Umfassende Garantie gilt für das gesamte Generatorset und ist weltweit gültig.
  • Verpackt von G&M Tex Ltd in Ipswich, UK.

Motortyp: 6BT5.9-D(M)

Lichtmaschine: STAMFORD UCM274E

Produktabmessungen und Gewicht:

   

KC- und HX-Konfigurationen

RAD-Konfiguration

Gesamtlänge mm (in) 2240 (88) 2320 (91)
Gesamtbreite mm (in) 1250 (49) 1250 (49)
Gesamthöhe mm (in) 1270 (50) 1280 (50)
Gesamtgewicht kg (lb) 1270 (2800) 1370 (3020)

 

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Spannung Zertifizierung Installationsdaten Titel
KC- und HX-gekühlte Nennwerte für die Schiffsbetriebsleistung 1/10 6B-CP für die Schifffahrt
6B-CP 50 100/80 380 | 400 | 415 n.z. MG-90437a 6B-CP für die Schifffahrt
6B-CP 60 124/99 416 | 440 | 460 | 480 n.z. MG-90438a 6B-CP für die Schifffahrt
RAD-gekühlte Nennwerte für die Notstromversorgung 6B-CP für die Schifffahrt
6B-CP 50 93/74 380 | 400 | 415 n.z. MG-90437b 6B-CP für die Schifffahrt
6B-CP 60 115/92 416 | 440 | 460 | 480 n.z. MG-90438b 6B-CP für die Schifffahrt

Merkmale des Motors

  • Der robuste Reihen-Sechszylinder-Turbodieselmotor mit mechanischem Kraftstoffsystem sorgt für exzellenten Kraftstoffverbrauch und geringen Wartungsbedarf. Optionaler elektronischer Drehzahlregler.
  • Verfügbar mit Wärmetauscher, Kielkühler oder fest montiertem Kühler.
  • Konfigurationen mit Kühler sind mit einem unabhängigen Startsystem ausgestattet, das nicht von den Startsystemen des Schiffes oder davon abhängig ist, auf welche Weise der „Starter ausgewechselt“ ist.
  • Entspricht den SOLAS-Anforderungen an die Oberflächentemperatur und ist klassifizierbar für Anwendungen im unbemannten Maschinenraum (UMS) gemäß den Regeln der Internationalen Vereinigung der Klassifizierungs-Gesellschaften (IACS).
  • Typenzulassungen der Klassifizierungs-Gesellschaften verfügbar
  • Klassifizierte Geräte mit hochwertigem, stranggepresstem Aluminium-Kabelbaum, Duplex-Filtration und typgeprüfter Hardware.

Merkmale der Lichtmaschine

  • 12-Leiter-, 3-Phasen-Lichtmaschine bietet eine breite Palette von wiederanschließbaren Ausgängen.
  • Speziell für Schuiffsawendungen mit IP23-Klassifizierung entwickelt.
  • Einlageriger, eng gekoppelter Permanentmagnet-Generator liefert konstante Erregung unter allen Bedingungen
  • Standard-2/3-Wickelschritte verhindern übermäßigen Einfachstrom.
  • Klassifizierbar für Anwendungen im unbemannten Maschinenraum (UMS) gemäß den Regeln der Internationalen Vereinigung der Klassifizierungs-Gesellschaften (IACS).
  • Dynamisch ausgewuchtete Rotoren mit dauergeschmierten Kugellagern.
  • Integrierte Stillstandsheizungen und zwei Thermistorensätze.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.