Serie 4BTAA3.3 I
Serie 4BTAA3.3 I
Frequenz (Hz) 50, 60
Zertifizierung N.z.
Kraftsstoffart Diesel
Anwendungen
Standby-Einsatz für den Heimgebrauch Kommerzielle und industrielle Anwendungen
Übersicht:
- Mittelschwerer Motor von Cummins – Robuster industrieller 4-Takt-Dieselmotor, liefert zuverlässige Leistung und eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
- Lichtmaschine – 2/3-Wickelschritte mit niedriger Reaktanz; geringe Wellenformverzerrung bei nicht-linearen Belastungen, fehlerbeseitigende Kurzschlussfähigkeit und Isolierung der Klasse H.
- Kühlsystem – Integriertes, fest montiertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.