4bt3.3 Generator

4BT3.3 für Gewerbe und Industrie

Frequenz (Hz) 60
Zertifizierung EPA Tier 3
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 25–60 31–75

Anwendungen

Kommerziell-industriell

Übersicht:

  • Cummins®-Schwerlastmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3 Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung.
  • Permanentmagnetgenerator (PMG) – Bietet verbesserte Kurzschlussfähigkeit beim Starten und Beheben von Fehlern.
  • Steuerungssystem – Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Generator-Systemintegration, einschließlich automatischer Fernstart/-abschaltfunktion sowie präziser Frequenz- und Spannungsregelung. Optional stehen Merkmale wie die Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA-110-Stufe-1-Konformität zur Verfügung.
  • Kühlsystem – Integriertes, satzweise montiertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.
  • Kraftstofftanks - Doppelwandige unterirdische Kraftstofftanks sind ebenfalls erhältlich.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1 Systeme.
  • Garantie
Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW Bewertung Kraftstoffart Zertifizierung Spezifikationsblatt Titel
C25D6 60 28/23 31/25 25.00 Diesel NAS-5872-EN 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie
C30D6 60 34/27 38/30 30.00 Diesel NAS-5872-EN 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie
C35D6 60 40/32 44/35 35.00 Diesel NAS-5872-EN 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie
C40D6 60 45/36 50/40 40.00 Diesel NAS-5872-EN 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie
DGHDA 60 63/50 Diesel EPA-Stufe 3 S-1653 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie
DGHDB 60 75/60 Diesel EPA-Stufe 3 S-1653 4BT3.3 für Gewerbe und Industrie


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.