Generatorprodukt der Serie 4B3.3 Q

Serie 4B3.3 Q

Frequenz (Hz) 50
Zertifizierung CE, UKCA
Geeignet für kW kVA
Standby 35–53 44–66
Primär 32–48 40–60

Anwendungen

Landwirtschaft Gewerbe und Industrie Bauwesen Gesundheitswesen Primärstromversorgung Standby-Generatoren für den Heimgebrauch Standby-Strom für kleine Unternehmen Standby-Strom

Übersicht:

Dieser Generator von Cummins für gewerbliche Zwecke ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Anwendungen in den Bereichen stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.
 

Was ist das Besondere am 4B3.3?

Der leistungsstarke, kompakte 4B3.3 von Cummins kombiniert eine erstaunlich niedrige Geräuschentwicklung mit hoher Effizienz – die Emissionen sind so niedrig, dass die St3A-Normen erreicht werden. Mit über 18 h* Laufzeit ist auch die Autonomie hoch.
(*bei 75 % PRP).

Cummins hat den neuen 4B3.3 mit einem Schwerpunkt auf anpassungsfähiger Leistung entwickelt, konstruiert und hergestellt. Er wird in Europa hergestellt, um unsere Kunden umfassend zu unterstützen und deren Anforderungen in puncto Stromerzeugung gerecht zu werden.
 

Unser leistungsstarker Support stärkt Ihnen den Rücken

Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter dem 4B3.3 steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, das eine schnellere Lieferung und größere Verfügbarkeit gewährleistet, um Ihren Anforderungen in puncto Stromversorgung gerecht zu werden.

Motor 4BTAA3.3-G14: 4-Takt-4-Zylinder-Reihenmotor, Turbolader mit Nachkühlung
Bohrung 95 mm
Hub 115 mm
Hubraum 3,3 l
Zylinderblock Gusseisen, Reihenmotor, 4 Zylinder
Startspannung 12 Volt Gleichstrom
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung
Standardkühlsystem  55 ºC Umgebungsluftkühler mit Kühlmittelrückgewinnungssystem
Lichtmaschine Serie Stamford UC, bürstenlos, 4-polig, Einzellager, Drehfeld
Steuerung PS0600, mikroprozessorbasiert, bietet verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung
Batteriekapazität 75 Ah
Kraftstofftank 200 l
Schallleistungspegel – LwA (geschlossen) Gemessen: 92 dB(A)
Garantiert: 95 dB(A)
Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW Titel
C44D5EQ 50 40/32 44/35 Serie 4B3.3 Q
C55D5EQ 50 50/40 55/44 Serie 4B3.3 Q
C66D5EQ 50 60/48 66/53 Serie 4B3.3 Q
  • Motor: Der robuste 4-Takt-Industriediesel der Serie 4B3.3 bietet zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Generator: Serie Stamford UC Klasse H mit niedriger Reaktanz und 2/3-Wickelschritten
  • Steuerung: PS0600: einfache Benutzeroberfläche mit manuellem und Fernstart-/-stopp und Abschaltungsfehleranzeige
  • Offen und geschlossen: Unterschiedliche Versionen erhältlich
  • Leistung (LAT): Ausgelegt für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen ohne Leistungsabfall
  • Kraftstofftank: 200 l mit 110 % Auffangvolumen für bis zu 23 h Autonomie bei 75 % PRP*
    • *Informationen zur Autonomie spezifischer Modelle entnehmen Sie bitte dem Produktblatt
  • Einhaltung von Emissionsgrenzwerten: Stufe IIIA
  • Anhebung und Logistik: Optimierte Handhabung und Lagerung mit nur einem Hebepunkt
  • Schallgedämpft: Leise im Betrieb mit nur 92 dBA Schallleistungspegel und vollständig CE- und UCKA-konform.
  • Lackierung: Verbessertes No-Rinse-Lackiersystem mit Haftvermittler
  • Optimierte Teilsysteme: Ausgesprochen einfach zu bedienen
  • Batterie: Nasszellen-/SLI-Batterie
  • Batterieladegerät: Standardmäßig enthalten, um sicherzustellen, dass der Motor immer startbereit ist
  • Kühlmittelheizung: Serienmäßig enthalten, um einen zuverlässigen Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten
  • Leicht zu warten: Einfache Wartung und Reparatur. Schnellere Wiederinbetriebnahme und Minimierung der Ausfallzeiten
  • Zuverlässigkeit von Cummins: 
    • Leistung, auf die Sie sich auch in großen Höhen und bei extremen Temperaturen verlassen können
    • Im Rahmen der umfassenden weltweiten Garantie ist eine erweiterte Abdeckung erhältlich
       


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.