1000-kw-Motor

1000 kW und 1300 kW Erdgas-Generatoren-Sets

Zertifizierung CSA 22.2, UL2200
Kraftstoffart Erdgas
Geeignet für kW kVA
Standby 1000–1300 1250–1625

Diese Cummins-Gasgeneratoren sind ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das auf dem neuesten Stand der Technik ist und eine optimale Leistung und einen effizienten Einsatz von Kraftstoff gewährleistet.

Anwendungen

Gewerblich-Industriell Wasseraufbereitung Gesundheitswesen

Verfügbar in den Gebieten

US and Canada (USA und Kanada) Russia (Russland) Afrika und Naher Osten Mexico (Mexiko) Philippines (Philippinen) Singapore (Singapur) Brazil (Brasilien) Bolivia (Bolivien) Uruguay Paraguay Argentina (Argentinien) Colombia (Kolumbien​​​​​​​) Mittelamerika Europe (Europa) Japan Korea

Übersicht:

Die mit dem QSK60G-Motor angetriebenen 1000 kW und 1300kW Generatoren sind für Standby- und Demand-Response-Anwendungen mit einem am Rahmen montierten Kühler, der PC3.3-Steuerung und Leistungsschaltern ausgelegt. Die Generatoren erfüllen die Anforderungen für den 10-Sekundenstart gemäß UL2200- und CSA22-Listung2.

 

Wichtige Anwendungen

  • Geschäftsgebäude, Gewerbegebäude
  • Abwasser- und Wasseraufbereitung
  • Fertigung
  • Öffentliche Infrastruktur
  • Gesundheitswesen


Service und Support

Mit 500 firmeneigenen und unabhängigen Vertriebseinrichtungen und 8,000 Händlerniederlassungen bietet Cummins seinen Kunden eine unübertroffene Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung ihrer Stromaggregate geht. Erstklassige Ersatzteil-Verfügbarkeit über Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teiledistributionszentren in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

Generatormodell Motormodell Standby kVa/kW Kraftstoffart Generatorenanlagen-Steuerung Spezifikationsblatt Titel
C1000N6B QSK60G 1250/1000 Erdgas PC3.3 C1000N6B Datenblatt 1000 kW und 1300 kW Erdgas-Generatoren-Sets
C1300N6 QSK60G 1625/1300 Erdgas PC3.3 C1300N6B Datenblatt 1000 kW und 1300 kW Erdgas-Generatoren-Sets
  • Vollständig integrierte und bewährte Lösungen von Cummins
    • 60-l-Naturgas-Motor mit EPA-NSPS-Zertifizierung für den normalen Standby- und Demand-Response-Betrieb in Betriebsstätten (Motor).
    • Cummins-Hochleistungs-Lichtmaschine für eine überragende Motorstartfähigkeit (Lichtmaschine)
    • Kühlleistung bis zu 45°C (Radiator)
    • PowerCommand® 3.3-Steuerung mit Parallelisierung und masterloser Lastanforderung (Steuerung)
    • Vollständig werkseitig installierte Wetter- und Schallschutzhauben mit Paketen für extreme Kälte unter schwersten Bedingungen
  • Überlegene Leistung und Konformität
    • NFPA 110 Typ 10-fähig
    • Einstufige Lastannahme
    • UL2200
    • CSA22.2


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.