G5.9 Stöchiometrische Gasmotor-Serie
G5.9 Stöchiometrische Gasmotor-Serie
Frequenz (Hz) 60
Kraftstoffart Gas
Anwendungen
Vermietung (G-Drive) Primärstromversorgung (G-Drive) Filmset Zerkleinerung/Bergbau Ül und Gas (G-Drive) Standby (G-Drive)
Übersicht:
Dieser kleine, erdgasbetriebene Motor bietet niedrige Emissionen und gleichzeitig eine erstklassige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Der G-Drive-Leichtgasmotor ist für Dauerbetrieb erhältlich und bietet eine wirtschaftliche Lösung für Gasanwendungen. Die Flexibilität des Betriebs mit zwei Kraftstoffarten, Propan und Erdgas, versetzt die G5.9-Gas-Serie mit geringen Emissionswerten in die Lage, bei bis zu 800 BTU/Fuß^3 ohne Leistungsabfall zu arbeiten. Dieser Motor wurde für härteste Bedingungen konstruiert und garantiert den Dauerbetrieb, den unsere Kunden fordern.