Diesel QSX15-Serie
Diesel QSX15-Serie
Frequenz (Hz) 60, 50
Kraftsstoffart Diesel
Anwendungen
Vermietung (G-Drive) Primärstromversorgung (G-Drive) Filmset Schweißen Intermodal Bahn (G-Drive) Zerkleinerung/Bergbau Beleuchtungsmasten Öl und Gas (G-Drive) Standby (G-Drive)
Übersicht:
Eine Revolution in der Dieselstromerzeugung.
Die QSX15-Serie bietet kompromisslose Leistung und Effizienz in einem kompakten Paket und ist der erste schwere Dieselmotor mit obenliegender 24-Ventil-Doppelnockenwellentechnologie. Er wurde mit 30 % weniger Teilen als vergleichbare Dieselmotoren so konstruiert, dass externe Schmier-, Kühlmittel- und Kraftstoffleitungen entfallen. Dadurch bietet er eine höhere Zuverlässigkeit bei hoher Leistung.
Er eignet sich sowohl für offene als auch für geschlossene Anwendungen in stationären oder tragbaren Geräten und kann an die spezifischen Betriebszyklen und -bedingungen jedes Generators angepasst werden.