Diesel QST30-Serie
Diesel QST30-Serie
Frequenz (Hz) 60, 50
Kraftsstoffart Diesel
Anwendungen
Vermietung (G-Drive) Primärstromversorgug (G-Drive) Filmset Intermodal Bahn (G-Drive) Dynamische/Rotations-USV Zerkleinern/Bergbau Äl und Gas (G-Drive) Standby (G-Drive)
Übersicht:
Jederzeit erprobte Leistung.
Hochentwickelte Elektronik und erstklassige Technik sind für das herausragende Leistungsnivea der QST30 Quantum-Serie verantwortlich und liefern mehr Leistung und Drehmoment in einem kleineren Paket als viele ihrer Mitbewerber.
Der Motor setzt den Standard für robuste, zuverlässige Leistung. Mit Kolben aus Sphäroguss, die eine verbesserte Festigkeit und Haltbarkeit bieten, wird der erhöhte Zylinderdruck bewältigt und gewährleistet längere Lebenszyklen bis zur Instandsetzung.