qsk95 Diesel-G-Drive-Motor

Diesel QSK95-Serie

Frequenz (Hz) 60, 50
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 3000–3500 2680–4375
Primär 2680–3750 3000–3750

Anwendungen

Vermietung (G-Drive) Filmset Bahn (G-Drive) Dynamische/Rotations-USV Standby (G-Drive) Primär (G-Drive) Intermodal Zerkleinern/Bergbau Öl und Gas (G-Drive)

Übersicht:

Der QSK95-G-Drive-Motor liefert radikal verbesserte Leistungsfähigkeit für Anwendungen zur Stromerzeugung. Der QSK95-Motor ist einer der Motoren mit der fortschrittlichsten Technologie. Er wurde mit Blick auf die Anwendungen des Endbenutzers entwickelt und punktet mit einer saubereren und effizienteren Leistung. Kraftstoffeinspritzung mit einer fortschrittlichen Technologie, die für eine schnellere Leistungsentfaltung sorgt. Kombiniert mit einem Vierfach-Turboladesystem verbessert sie das Einschwingverhalten. Als Ergebnis hat der QSK95-G-Drive-Motor das beste Einschwingverhalten seiner Klasse und erfüllt die ISO-G3-Standards.

Mit über 5050 hp (3767 kW) Leistung aus 16 Zylindern übertrifft der QSK95 andere schnelllaufende Motoren. In Bezug auf seine Emissionsfähigkeit und Leistungsdichte ist der QSK95 wesentlich größeren, mittelschnelllaufenden Motoren mit ähnlicher Leistung weit voraus. Für Endverbraucher ist der Generator QSK95 eine kostengünstige und sehr zuverlässige Stromversorgungslösung.

Das platzsparende Design des QSK95 macht den Zugang für Servicearbeiten einfacher, als das typischerweise bei Motoren dieser Leistung der Fall ist, da alle wichtigen Komponenten des Kühl-, Öl- und Kraftstoffsystems außen am Motor angebracht sind und dadurch ein schneller Zugang möglich ist.

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung Spezifikationsblatt Titel
QSK95-G2 60 3750/3000 4375/3500 1800 Diesel Nicht reguliert QSK95G2.pdf Diesel QSK95-Serie
QSK95-G4 50 3000/3750 2680/3350 Diesel QSK95G4.pdf Diesel QSK95-Serie
QSK95-G5 50 3350/2680 3750/3000 1500 Diesel 2g TA Luft QSK95G5.pdf Diesel QSK95-Serie
QSK95-G9 60 3750/3000 4375/3500 1800 Diesel EPA-Stufe 2 QSK95G9.pdf Diesel QSK95-Serie
QSK95-G10 50 3350/2680 3750/3000 1500 Diesel EPA-Stufe 2 QSK95G10.pdf Diesel QSK95-Serie

CTT (Cummins Turbo Technologies) HE800 Turbolader – Vier Turbolader verwerten die Abgasenergie mit größerer Effizienz und verringern dadurch Emissionen und Kraftstoffverbrauch.

2 Pumpe 2 Loop (2P2L) Kühlsystem – Ermöglicht eine höhere Leistungsdichte bei gleichzeitiger Einhaltung der Emissionsanforderungen.

Modular Common Rail System (MCRS) – Höhere Kraftstoffdrücke im Vergleich zu anderen EPA Tier-2-Motoren ermöglichen eine stärkere Zerstäubung des Kraftstoffs, was zu einer besseren Emissionskontrolle im Zylinder führt.

Kraftstoffhochdruckpumpe mit Filter – Robustes Pumpelement mit 2500 bar Leistung; Filter ist enthalten, um zu gewährleisten, dass sauberes Öl zur Schmierpumpe gelangt; ein Druckschalter sorgt für ausreichendes Vorschmieren.

Kombinierte Ansaug- und Kraftstoffförderpumpe (elektronisch) – Befüllt das Niederdruck-Kraftstoffsystem schnell; minimiert die Durchflussmenge durch die Filter und verbessert die Filtrationsfähigkeit, wodurch Strömungsspitzeneffekte gemildert werden.

G-Drive Integrated Design – Jede Komponente wurde speziell für G-Drive-Produkte entwickelt und nach strengen Vorgaben getestet, um hohe Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Service und Support – G-Drive-Produkte werden durch einen kompromisslos guten technischen Support und Kundendienst unterstützt, der über ein weltweites Servicenetzwerk bereitgestellt wird.

Um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erhalten, verlangen die Gesetzgebung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union (EU) seit einem Jahrzehnt, dass die von Dieselmotoren produzierten Schadstoffe – wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Feinstaub (PM) – reduziert werden.

Während dieser Zeit war Cummins Inc. an vorderster Front dabei, diese neuen Standards zu erfüllen, und wurde:

  • der erste Hersteller, der EPA Tier-4F- und Tier-3-Produkte auf den Markt bringt – und das noch vor Ablauf der gesetzlichen Frist;
  • der erste Hersteller, der EU-Stufe V-konforme Dieselmotoren mit Generatorantrieb in Europa einführt;
  • führend bei innovativen Emissionslösungen, die sich vor allem auf Verbesserungen der Konstruktion im Zylinder konzentrieren, um einen Großteil der NOx, HC und PM zu eliminieren, bevor sie entstehen.

Dadurch sind unsere Dieselmotoren nicht nur sehr sauber, sondern behalten auch alle ihre Leistungsvorteile mit und ohne die Cummins-Abgasnachbehandlungssysteme, welche eine komplizierte Wartung für den Endverbraucher gewährleisten.

Cummins Power Generation bietet die beste Garantie und den besten erweiterten Garantieplan in der Branche. Sie können von Cummins Power Generation und seinen autorisierten Garantiepartnern erwarten, dass sie:

  • Hinter den Produkten von Cummins Power Generation stehen.
  • Alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler von Cummins Power Generation zurückzuführen sind, reparieren oder einen OEM-Garantieservice damit beauftragen, wenn die Komponente von einem anderen Hersteller stammt.
  • Beim Garantiefall eine sofortige Abdeckung bietet.
  • Alle Kunden fair und gleich behandelt.

Um spezielle Informationen über Ihre Garantie oder weitere Informationen zu unseren Gewährleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Vertriebspartner in Ihrer Nähe.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.