qsk78 G-Drive-Motor

Diesel QSK78-Serie

Frequenz (Hz) 60, 50
Kraftsstoffart Diesel
Geeignet für kW kVA
Standby 2400–2500 3000–3125
Primär 2200–2335 2750–2920

Anwendungen

Vermietung (G-Drive) Primär (G-Drive) Filmset Intermodal Bahn (G-Drive) Zerkleiner/Bergbau Dynamische/Rotations-USV Öl und Gas (G-Drive) Standby (G-Drive)

Übersicht:

Der QSK78 G-Drive-Motor bietet die optimale Kombination aus Produktivität und Leistung. Seine Konfiguration mit 4060 Horsepower (3028 kWm) und V18 hat die besten Eigenschaften unserer Motoren der QSK-Serie, einschließlich fortschrittlicher Verbrennungstechnologie und robuster Basismotorkomponenten.

Ausgestattet mit einem Hochdruck-Kraftstoffsystem (HPI-PT) erfüllt der Motor die Abgasnormen Tier 2 und 2gTA Luft und hat eine außergewöhnliche Kraftstoffeffizienz. Der CM2250 ECM kommt mit Power Generation Interface (PGI), dem weithin akzeptierten Kommunikationsnetzwerk auf Basis von SAE J1939 Industriestandard-CAN und einem fortschrittlichen Motorschutz, was eine schnellere Konnektivität zusammen mit einer überlegenen Fähigkeit zur Fehlersuche gewährleistet.

Außerdem ist der QSK78 mit optionalen Funktionen wie ELIMINATOR™, CENTINEL™ und Prelub™ ausgestattet, die dazu beitragen, die Ausfallzeiten für die Routinewartung deutlich zu reduzieren.

Jeder QSK78-Motor ist durch die Cummins-Basisgarantie abgedeckt, einen der umfassendsten und einfachsten Pläne in der Branche.

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung Titel
QSK78-G8 60 2920/2335 3125/2500 1800 Diesel Nicht reguliert Diesel QSK78-Serie
QSK78-G9 50 2750/2200 3000/2400 1500 Diesel Nicht reguliert Diesel QSK78-Serie
QSK78-G15 50 2750/2200 3000/2400 1500 Diesel EPA-Stufe 2 Diesel QSK78-Serie

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 Turbolader – Vier Turbolader verwerten die Abgasenergie mit größerer Effizienz und verringern dadurch Emissionen und Kraftstoffverbrauch.

Kolben aus duktilem Gusseisen (FCD) – Die Konstruktion und das Material, das in diesen Kolbentypen verwendet wird, garantieren eine erhöhte Motoreffizienz und Robustheit. Reduziert das „Kolbenschlagen“ und erhöht die Leistungseffizienz.

Hochdruck-Einspritzsystem – Bietet einen hohen Spitzeneinspritzdruck und damit eine optimale Verbrennung für niedrige Emissionen und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Hochdruckeinspritzung sorgt für einen „weichen“ Einspritzstart und verursacht dadurch geringere Verbrennungsgeräusche.

Niedertemperatur-Nachkühlung – Ein Zweikreis-Kühlsystem mit zwei Pumpen (2P2L) ermöglicht den separaten Kühlkreislauf, wodurch der Motor eine längere Lebensdauer und einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweist.

G-Drive Integrated Design – Jede Komponente wurde speziell für G-Drive-Produkte entwickelt und nach strengen Vorgaben getestet, um hohe Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Service und Support – G-Drive-Produkte werden durch einen kompromisslos guten technischen Support und Kundendienst unterstützt, der über ein weltweites Servicenetzwerk bereitgestellt wird.

Um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erhalten, verlangen die Gesetzgebung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union (EU) seit einem Jahrzehnt, dass die von Dieselmotoren produzierten Schadstoffe – wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Feinstaub (PM) – reduziert werden.

Während dieser Zeit war Cummins Inc. an vorderster Front dabei, diese neuen Standards zu erfüllen, und wurde:

  • der erste Hersteller, der EPA Tier-4F- und Tier-3-Produkte auf den Markt bringt – und das noch vor Ablauf der gesetzlichen Frist;
  • der erste Hersteller, der EU-Stufe V-konforme Dieselmotoren mit Generatorantrieb in Europa einführt;
  • führend bei innovativen Emissionslösungen, die sich vor allem auf Verbesserungen der Konstruktion im Zylinder konzentrieren, um einen Großteil der NOx, HC und PM zu eliminieren, bevor sie entstehen.

Als Ergebnis sind unsere Dieselmotoren nicht nur sehr sauber, sondern behalten auch alle ihre Leistungsvorteile ohne Abgasnachbehandlungsstrategien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Wartung für den Endverbraucher erschweren.

Cummins Power Generation bietet die beste Garantie und den besten erweiterten Garantieplan in der Branche. Sie können von Cummins Power Generation und seinen autorisierten Garantiepartnern erwarten, dass sie:

  • Hinter den Produkten von Cummins Power Generation stehen.
  • Alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler von Cummins Power Generation zurückzuführen sind, reparieren oder einen OEM-Garantieservice damit beauftragen, wenn die Komponente von einem anderen Hersteller stammt.
  • Beim Garantiefall eine sofortige Abdeckung bietet.
  • Alle Kunden fair und gleich behandelt.

Um spezielle Informationen über Ihre Garantie oder weitere Informationen zu unseren Gewährleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Vertriebspartner in Ihrer Nähe.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.