Cummins Service: Motorinstandsetzung
Das Instandsetzungs-Programm von Cummins umfasst eine Reihe von Rebuild-Optionen, die individuell an die Bedürfnisse der Kunden und den Lebenszyklus Ihres Cummins-Motors angepasst werden. Bei der Instandsetzung von Cummins-Motoren liegt der Schwerpunkt auf der Maximierung der Betriebszeit Ihrer Ausrüstung, damit Sie sich bei Ihrem überholten Cummins-Motor auf eine zuverlässige und robuste Leistung mit hoher Lebensdauer verlassen können.
Cummins-Servicezentren in Europa
Bei den europäischen Servicezentren von Cummins handelt es sich um voll ausgestattete und hochspezialisierte Werkstätten. Diese verfügen über die neuesten Werkzeuge und Geräte und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards für Instandsetzungen. Auf dieser Grundlage bietet Cummins einen umfassenden Rebuild-Service an, der von einem kompletten „Zero-Hour“-Rebuild bis hin zu individuellen Reparaturen reicht. Die Instandsetzungen der Motoren von Cummins werden von fachmännisch geschulten und auf Überholungen spezialisierten Cummins-Technikern durchgeführt. Diese können jeden Cummins-Motor mit originalen und überholten Teilen von Cummins wieder instandsetzen.
Überholung von Motoren
Cummins bietet verschiedene, auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Optionen für eine Überholung an. Geschulte und qualifizierte Techniker führen die Überholungen und Reparaturen mit modernsten Werkzeugen und nach einem von Cummins festgelegten Arbeitsprozess durch. Nach dem Wiederzusammenbau werden die Motoren vollständig geprüft.
Generalüberholung
Der zertifizierte Prozess für die Überholung lässt sich von der Zerlegung bis zur Endkontrolle in drei unterschiedliche Phasen gliedern.
- Zerlegung, Reinigung, Inspektion und Bewertung der Komponenten
- Vormontage von Bauteilen und Zusammenbau des Motors
- Kraftmessung, Endanstrich und Endkontrolle
Überholung von Motoren mit hoher Horsepower
Cummins Europe bietet ein umfassendes Programm zur Überholung von Dieselmotoren mit 19 bis 60 Liter Hubraum und hoher Horsepower an. Cummins-Motoren mit hoher Horsepower können in den europäischen Servicezentren für Motoren mit hoher Horsepower in Großbritannien, der Türkei und Deutschland überholt werden. Diese Servicestandorte für Cummins-Motoren mit hoher Horsepower sind komplett ausgestattet, um Ihren Motor zu zerlegen, zu inspizieren, Vormontagen und Kraftmessungen durchzuführen, zu prüfen und zu lackieren – alles an einem Ort.
Cummins kontaktieren
Benötigen Sie Service-Unterstützung?
Klicken Sie hier: Service-UnterstützungIhren nächstgelegenen Standort finden
Cummins-Standorte