X15 (Stufe V)

Leistung 450 bis 675 hp
336 – 503 kW
Drehmoment 1600 bis 2050 lb-ft
2169 bis 2779 Nm
Zertifizierung Stage V

Anwendungen

Landwirtschaft  Bau  Bergbaumotoren  Bahnmotoren 

Übersicht:

Bewährte Leistung.

Der Cummins X15 ist unangefochtener Marktführer in seiner Klasse. Cummins preisgekrönter VGT™-Turbolader setzt den Industriestandard für Zuverlässigkeit und Robustheit und liefert gleichzeitig eine außergewöhnliches Ansprechverhalten Zusammen mit dem Xtra-Hochdruckeinspritz-Kraftstoffsystem besitzt er 15 Prozent mehr Horsepower und 60 Prozent mehr Drehmomentanstieg als sein Vorgänger.

Der Dieseloxidationskatalysator (DOC), die selektive katalytische Reduktion (SCR) und ein Dieselpartikelfilter (DPF) sind ausgereifte Technologien, die sich seit der Einführung der Tier-4-Final-Motoren in Kundenanwendungen besonders bewährt haben, seit der Einführung . Es sind keine nennenswerten Änderungen erforderlich, um Emissionsvorschriften der Stufe V zu erfüllen.

Die gekühlte Abgasrückführung (AGR) der nächsten Generation wird eingesetzt, um einen sauberen und zuverlässigen Betrieb bei höheren Leistungen und anspruchsvollen Arbeitszyklen zu gewährleisten, wie sie für Geräte mit einem Motor in diesem Horsepower-Bereich üblich sind.

X15-Besitzer profitieren außerdem von Cummins Connected Diagnostics™, einer fernbedienten Kontrolltechnologie, die den Motor des Benutzers drahtlos mit Produktexperten verbindet, um eine unmittelbare Analyse durchzuführen und Handlungsempfehlungen zu erteilen, sobald ein Fehlercode an einem mit Telematik ausgestatteten Gerät erzeugt wird.

X15-Motoren sind mit der Cummins Guidanz™-Technologie erhältlich, die ein nahtloses, prozessgesteuertes Paket bietet, das den Diagnose- und Reparaturprozess rationalisiert und sicherstellt, dass die richtigen Teile, Werkzeuge und Unterstützung zum Einsatzort gelangen, um die Reparatur zu beschleunigen.

 

Zertifizierungsstufe Stufe V/Tier 4 Final
Hubraum 14,9 Liter
Mehr Leistung 450–675 hp (336–503 kW)
Höheres Drehmoment 1600–2050 lb-ft (2169–2779 Nm)
Motormodell Nennausgangsleistung HP (kW) bei U/min Spitzendrehmoment lb-ft (Nm) bei U/min
X15 675 675 (503) bei 2100 2050 (2778) bei 1400
X15 650 650 (485) bei 2100 2050 (2778) bei 1400
X15 630 630 (470) bei 2100 2050 (2778) bei 1400
X15 625 625 (466) bei 1800 2050 (2779) bei 1400
X15 600 600 (447) bei 2100 2050 (2779) bei 1400
X15 600 600 (447) bei 1800 2050 (2779) bei 1400
X15 575 575 (429) bei 1800 1950 (2645) bei 1400
X15 550 550 (410) bei 2100 1950 (2644) bei 1400
X15 550 550 (410) bei 1800 1750 (2373) bei 1400
X15 535 535 (399) bei 2100 1950 (2645) bei 1400
X15 525 525 (391) bei 1800 1750 (2373) bei 1400
X15 500 500 (373) bei 2100 1850 (2508) bei 1400
X15 500 500 (373) bei 1800 1600 (2169) bei 1400
X15 472 472 (352) bei 2000 1700 (2305) bei 1400
X15 450 450 (336) bei 2100 1700 (2305) bei 1400


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.