X12 (Stufe V)
250 – 383 kW
1695 bis 2299 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Bewährte Leistung.
Mit seinem geformten Motorblock und den fortschrittlichen Komponenten ist der Cummins-X12-Motor in seiner Motorklasse führend in seinem Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis und liefert bis zu 513 hp in einem Motor, der nur 1900 lbs (862 kg) wiegt. Er verfügt über einen von Cummins entwickelten Wastegate-Turbo für einen Drehmomentanstieg von bis zu 60 Prozent, so dass er auch bei niedrigeren Motordrehzahlen schneller auf steigende Lastfaktoren reagiert.
Der Dieseloxidationskatalysator (DOC), die selektive katalytische Reduktion (SCR) und ein Dieselpartikelfilter (DPF) sind ausgereifte Technologien, die sich seit ihrer Einführung in Kundenanwendungen besonders bewährt haben. Die Gesamtkosten für Kraftstoff und DEF sind 3 Prozent geringer als beim Vorgängermodell. Es sind keine nennenswerten Änderungen erforderlich, um Emissionsvorschriften der Stufe V mit dieser AGR-freien Konstruktion zu erfüllen.
X12-Besitzer profitieren außerdem von Cummins Connected Diagnostics™, einer fernbedienten Kontrolltechnologie, die den Motor des Benutzers drahtlos mit Produktexperten verbindet, um eine unmittelbare Analyse durchzuführen und Handlungsempfehlungen zu erteilen, sobald ein Fehlercode an einem mit Telematik ausgestatteten Gerät erzeugt wird.
Der X12 ist mit der Cummins Guidanz™-Technologie erhältlich, die ein nahtloses, prozessgesteuertes Paket bietet, das den Diagnose- und Reparaturprozess strafft und sicherstellt, dass die richtigen Teile, Werkzeuge und die entsprechende Betreuung vor Ort bereitgestellt werden können, um die Reparatur zu beschleunigen.