X12-Motor

X12 (2021)

Leistung 350 bis 500 hp
261 – 373 kW
Drehmoment 1250 bis 1700 lb-ft
1695 bis 2305 Nm
Zertifizierung EPA 2021

Übersicht:

Der X12 ist für gewichtssensitive Anwendungen mit maximaler Nutzlast ausgelegt. Und mit nur 2.050 lbs. ist der X12 mindestens 150 lbs. leichter als der leichteste vergleichbare 11l-Motor, liefert aber dennoch eine starke Leistung von 350–500 HP und 1250-1700 lb-ft-Drehmoment. Mit der Reaktionsfähigkeit und Kraft von Motoren mit größerem Hubraum liefert der X12 für jeden Einsatz die vom Fahrer gewünschte Leistung bei maximaler Effizienz.

Neues vom X12 in 2021

Cummins testet und modifiziert seine Produkte kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Kunden eine optimale Leistung von ihren Cummins-Motoren und -Antriebssystemen erwarten können. Zu Beginn des neuen Emissionsjahres der Environmental Protection Agency (EPA) wollte Cummins mit dem X12 mehr erreichen als nur die EPA-Anforderungen zu erfüllen.

Erfahren Sie, wie der 2021 X12 den folgenden Märkten nutzen wird

 

Müllwagen

Tankwagen

Betonmischer

Feuerwehrausrüstung

Wohnmobile

Müllwagen Tankfahrzeug Betonfahrzeug Feuerwehrausrüstung Motorhome_300px.jpg

*Die Bilder umfassen nicht alle Anwendungen, für die Cummins-X12-Motoren erhältlich sind.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.