X12 (2018)
261 – 373 kW
1695 bis 2305 Nm
Anwendung auswählen
Übersicht:
Müllwagen |
Tankwagen |
Betonmischer |
Feuerwehrausrüstung |
Wohnmobile |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Die Bilder umfassen nicht alle Anwendungen, für die Cummins-X12-Motoren erhältlich sind.
Produktivität neu definiert. Mit 12 Liter. Cummins X12™ definiert die gesamte Kategorie der Motoren mit mittlerem Hubraum (10 –13 l) neu und setzt neue Maßstäbe für die Produktivität von Lkw im Regional- und Berufsverkehr (z. B. Entsorgung, Mischer) und beim kombinierten Verkehr.
Die Kombination aus Leistung und Effizienz ist beeindruckend. Sie können den X12 so schalten, dass er dem Verkehr auf der linken Spur entspricht und immer noch genug Kraftstoff im Tank hat, um alle Aufgaben zu erledigen.
Das Gewicht wert. Die Leistung ist nicht nur unangefochten, sie ist unschlagbar. Mit nur 2.050 Pfund – mindestens 150 Pfund leichter als der nächste Wettbewerbsmotor und etwa 600 Pfund leichter als sein Vorgänger – hat der X12 das höchste Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis aller Schwerlastmotoren von 10 Litern bis 16 Litern Größe.
Was bedeuten 600 Pfund zusätzlich für Sie?
- 97 mehr Gallonen Kraftstoff in Ihrem Tankwagen
- 27 mehr Säcke mit Abfall in Ihrem Lkw für Hausmüllentsorgung
- Überragende Flexibilität bei der Gestaltung der Kabinen für Ihr Löschfahrzeug
Cummins bietet spezielle Betreuung für Karosseriebauer- und TEM-Unternehmen, die die Leistung von Cummins zum Antrieb von Geräten nutzen, entweder direkt vom Motor oder auf anderem Wege, z. B. über das Getriebe und/oder Verteilergetriebe.