Wiederaufgebauter Cummins Turbo Diesel

Wiederaufgebauter Cummins Turbo Diesel

Leistung 325 bis 385 hp
242 – 287 kW
Drehmoment 610 bis 930 lb-ft
827 bis 1261 Nm
Zertifizierung

Bringen Sie mit einem originalen wiederaufbereiteten Cummins 5,9-l- oder 6,7-l-Motor neues Leben in Ihren bewährten Lkw. Exklusiv Angeboten über Mopar®.

Mopar® Reman 5,9l- / 6,7l-Turbo-Diesel-Motoren sind Cummins-Motoren, die von Cummins ReCon® wiederaufbereitet wurden

Mopar® Reman steht für original Cummins

Erfahren Sie mehr über Cummins ReCon®

  • Eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse, die Ihren Ram-Lkw mit Cummins-Antrieb schnell wieder auf die Straße bringt
  • Die beruhigende Gewissheit, dass Ihr wiederaufbereiteter Motor speziell für Ihren Kleinlastwagen entwickelt und getestet wurde
  • Mit einer Garantie von 2 Jahren / 100 Tausend Meilen, Preise von Mopar® für Runderneuerungen

Informationen zu Preisen und der Verfügbarkeit von wiederaufbereiteten Cummins 5,9-l- und 6,7l-Turbo-Diesel-Motoren erhalten Sie bei Ihrem autorisierten FCA US-Händler.

Suche nach Mopar-Händlern

Anwendungen

Repower Kleinlastwagen

Übersicht:

Wiederaurbereiteter Cummins 6,7l-Turbo-Dieselmotor

Eine Legende:

Der Cummins 6,7-l-Turbo-Diesel setzt mit diesem Angebot zur Wiederaufarbeitung seine Erfolgsgeschichte bei Ram Schwerlast-Lkw fort. Der werkseitig wiederaufbereitete Cummins 6,7-l-Turbo-Diesel ist jetzt für Ram Schwerlast-Lkw erhältlich und wird exklusiv über Ihren lokalen autorisierten Mopar®-Händler angeboten.

 

Baujahrbereich Anwendung Motortyp Reman Teilenummer
2007.5 Kleinlastwagen Kompletter Motor R8310893AA*
2008–2009 Kleinlastwagen Kompletter Motor R8310896AA*
2009–1010 Fahrgestell mit Kabine Kompletter Motor R8310894AA*
2010 Kleinlastwagen Kompletter Motor R8310896AA*
2011–2012 Fahrgestell mit Kabine Kompletter Motor R8310895AA*
2011–2012 Kleinlastwagen Kompletter Motor R8310898AA*
2013–2018 Fahrgestell mit Kabine Kompletter Motor R8071551AA*
2013–2018 Kleinlastwagen Kompletter Motor R8071553AA*

*Kabelbaum und ECM sind nicht enthalten

Wiederaurbereiteter Cummins 5,9l-Turbo-Dieselmotor

Eine Legende:

Der Cummins 5,9-l-Turbo-Diesel von Cummins ist nach wie vor ein leistungsstarkes Kraftpaket für Ihren Kleinlastwagen. Dieser werkseitig wiederaufbereitete Cummins 5,9-l-Turbo-Diesel ist für Ram Schwerlast-Lkw erhältlich und wird exklusiv über Ihren örtlichen autorisierten Mopar®-Händler angeboten.

 

Baujahrbereich Anwendung Motortyp Reman Teilenummer
1998 5,9-l-12V-Pick-up Kompletter Reman R8464881AA*
2004.5–5.5 5,9-l-24V-Pick-up Kompletter Reman R8453521AA*
2006 5,9-l-24V-Pick-up Kompletter Reman R8416637AA*
2007 5,9-l-24V-Pick-up Kompletter Reman R8416636AA*

*Kabelbaum und ECM sind nicht enthalten

Wählen Sie die beste Lösung für Ihren Pick-up

Kompletter Motor

Beschreibung: Ein kompletter Motor ist ein vollständig wiederaufbereiteter Motor, der nach strengen Standards auf einer Cummins ReCon®-Montagelinie gebaut wird. Diese Drop-in-Motoren weisen die neuesten Verbesserungen bei Design und Material auf, und jede einzelne Einheit wird im laufenden Betrieb getestet, um Leistung und Qualität zu gewährleisten.

Wann benötigen Sie ihn: Wenn Sie Ihren gesamten Motor austauschen möchten, wäre dies die richtige Wahl für Sie. Die Motoren werden nach den Werksspezifikationen von Cummins gebaut und verfügen über den besten Garantieschutz der Branche. Der Austausch eines Motors, von der Diagnose bis zur Fertigstellung, dauert in der Regel nur ein paar Tage, so dass die Lkw schnell wieder einsatzbereit sind. Wiederaufbereitete Cummins-Motoren bieten auch einen höheren Wert durch eine bessere Kraftstoffeffizienz, geringere Wartungskosten und niedrigere Emissionen als typischerweise bei einem  reparierten Motor üblich, sowie einen wesentlich besseren potenziellen Wiederverkaufspreis des Fahrzeugs.

Langblockmotor

Beschreibung: Ein Langblockmotor umfasst den Motorblock und die rotierenden Einbauteile (Kurbelwelle, Kolben und Pleuelstangen/Lager).

Wann benötigen Sie ihn: In Situationen, in denen viele der externen Komponenten noch funktionsfähig sind, kann ein wiederaufbereiteter Langblockmotor eine attraktive Alternative sein. Gebaut nach den gleichen Standards wie wiederaufbereitete Motoren, ermöglicht die Langblockmotor-Option die Wiederverwendung von externen Komponenten wie Turbo, Hubpumpe, Kabelbaum, Kraftstoffpumpe und Kraftstoffleitungen.

Kurzblockmotor

Beschreibung: Ein Kurzblockmotor umfasst den Motorblock, die Kurbelwelle, die Pleuelstangen sowie die Haupt- und Axiallager.

Wann benötigen Sie ihn: Für den Fall, dass ein Motorblock starken Verschleiß oder erhebliche Schäden aufweist, ist ein Kurzblockmotor eine gute Option. Bei dieser Option kann die maximal mögliche Wiederverwendung von Teilen einschließlich des Zylinderkopfes realisiert werden.

Eine detaillierte Liste der Teilenummern und einen Vergleich der Langblockmotor- und Kurzblockmotor-Produkte:

Vergleichstabelle anzeigen



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.