ReCon™ Schifffahrt

Sie können schnell wieder aufs Wasser, zu einem leistbaren Preis und mit der Sicherheit, die eine Cummins-Lösung gewährleistet.

ReCon-Motoren™ kombinieren Zuverlässigkeit, Leistung, Service-Netzwerk, Garantie und Preis in unvergleichlicher Art.

Jeder ReCon-Motor wird komplett bis auf die letzte Schraube zerlegt, gründlich gereinigt, überprüft und bei Bedarf mit neuen Teilen ausgestattet. Entscheidende Verschleißteile wie Ringe, Lager, Dichtungen und Versiegelungen werden durch neue Originalteile von Cummins ersetzt.

Nach der endgültigen Montage garantieren computergesteuerte Motorprüfstände eine neuwertige Leistung.

  • Kommerzielle und Freizeitmotoranwendungen
  • Eine große Auswahl an lagernden Motoren für eine schnelle Durchlaufzeit
  • 100 % originale oder aufbereitete Teile von Cummins von höchster Qualität
  • Austauschpakete für den Ersatz gleicher Cummins-Einheiten, Repower-Pakete für den Ersatz JEDER Marke in praktisch jedem Boot
  • Problemlose Annahme von Motorkernen
  • Zwei Jahre 2000-Stunden-Garantie auf alle Modelle (Pläne für verlängerte Abdeckung sind ebenfalls verfügbar)

Bringen Sie neues Leben in Ihr Boot: mehr Leistung, saubere Emissionen und geringer Kraftstoffverbrauch. Um Ihr Boot mit ReCon-Motoren auszustatten, wenden Sie sich an Ihren Cummins-Händler oder -Vertriebspartner vor Ort.

Dank seiner Erfahrung bei der Betreuung von Schifffahrtskunden weiß Cummins, welchen Wert eine langfristige Motorüberholung für die Gesamtbetriebskosten des Schiffs hat. Cummins hat stark in lokale Überholungskompetenzen investiert, die es dem Kunden ermöglichen, jeden Motor bis zu seiner Höchstlaufzeit zu verwenden.  Wir arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um Überholungen proaktiv zu planen und Ausfallzeiten dementsprechend zu minimieren.

Die Überholungszentren von Cummins nutzen eine Reihe von Strategien, um eine erstklassige Produktqualität und Motorlebensdauer zu gewährleisten. Wenn der ausgetauschte Motor im Überholungszentrum ankommt, wird er vollständig in seine Komponenten zerlegt, gereinigt und inspiziert.

Zu den originalen neuen und wiederaufbereiteten Teilen von Cummins zählen gebrauchsfertige Komponenten-Sets für den Wiederaufarbeitungsprozess. Überholte Motoren gemäß dem hochwertigen Herstellungsverfahren von Cummins werden entsprechend der Original-Herstellungsstandards unter Betriebsbedingungen getestet, um sicherzustellen, dass sie die Werksnormen erfüllen oder übertreffen. Aufgearbeitete Motoren von Cummins für Schifffahrtskunden liefern dieselbe erstklassige Leistung, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit, die Sie von Cummins erwarten. Aus diesem Grund bieten wir für jeden Motor aus unseren Cummins-Überholungszentren eine komplette 1-jährige Teile-Garantie (unbegrenzte Stunden).

 

Mariner to Mariner

Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen über die Schifffahrt, Sicherheitstipps, Technologien und mehr zu erhalten.​​​​​​​

Anmelden

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.