QSX15 (Tier 4 Final/Stufe IV)
336 – 503 kW
2237 bis 2779 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Bessere Leistung. Wo Sie sie am nötigsten brauchen.
Unabhängig davon, ob Sie einen großen Bagger, Radlader, Grader, Gesteinsbohrer oder Kompressor herstellen, der QSX15 ist so konstruiert, dass er die wirtschaftliche, zuverlässige Leistung erbringt, die Sie von einem Cummins-Motor erwarten. In der Tat bietet der QSX15 für Tier 4 Final Werte, die eine Steigerung des Drehmoments um mehr als 50 Prozent erfüllen und dabei einen günstigeren Kraftstoffverbrauch aufweisen.
Jede wichtige Komponente und jedes System wurde von Cummins für eine vollständige Qualitätskontrolle entwickelt und baut auf einem bewährten Motor mit voll integrierter Elektronik auf. Eine verbesserte Kontrolle der Stickstoffoxide (NOx) durch die Ergänzung der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) hat Modifikationen zur Steigerung der Verbrennungseffizienz ermöglicht. Das Ergebnis ist eine höhere Kraftstoffeffizienz und eine bessere Reaktionsfähigkeit im Einschwingverhalten. SCR in Kombination mit dem Cummins Dieselpartikelfilter (DPF) sorgt für eine zusätzliche Marge bei der Reduzierung von Feinstaub (PM) und optimiert so die Leistung. So erreicht der QSX15 eine der höchsten Leistungsdichten aller Motoren seiner Klasse. Starke Leistung und Beständigkeit, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und überragender Kraftstoffverbrauch sprechen für den QSX15 für Ihre Schwerlast-Ausrüstung.