QSK60 für den Bergbau

Leistung 1398 bis 1875 hp
1042 – 1398 kW
Zertifizierung Tier 4 Final/Stufe V

Anwendung auswählen

Übersicht Bahnmotoren Motoren für den Bergbau

Übersicht:

BAHNBRECHENDE LEISTUNG MIT VERANTWORTUNG

HABEN SIE AUSWIRKUNGEN AUF IHRE EFFIZIENZ, NICHT AUF DIE UMWELT

Sie wissen, wie sehr Sie sich auf Ihre Bagger, Schlepper und Radlader verlassen müssen – denn Sie wissen, wie sehr es schmerzt, wenn sie Sie im Stich lassen. Genau das ist der Punkt, an dem die Betriebszeit und die Produktivität des QSK60 den Unterschied ausmachen. Der QSK60 wurde für geringeren Kraftstoffverbrauch, niedrigere Emissionen und niedrigere Betriebskosten entwickelt, und seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit haben sich in Bergwerken auf der ganzen Welt bewährt, ohne dass es zu Leistungs- oder Drehmomentverlusten gekommen wäre. Der QSK60. Leistung, mit Verantwortung.

  • Bahnbrechende Vorteile – Angetrieben von den Bedürfnissen unserer Kunden, investiert Cummins unermüdlich in die Entwicklung besserer Produkte.
  • RUHIG, LEISE UND SPARSAM – Dank der fortschrittlichen Verbrennungstechnologie im Zylinder verfügt der QSK60 über einen kontrollierteren Verbrennungsprozess, ruhige, leise Leistung und niedrigere Betriebskosten mit bis zu 2 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch. Mit dem QSK60 ist alles gut.
  • TIER 4 FINAL UND STUFE V EMISSIONSKONFORM – Durch den Einsatz eines selektiven katalytischen Reduktionssystems (SCR) sind wir in der Lage, die Motorleistung und die Leistungsdichte zu bewahren und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu früheren Motormodellen zu verbessern, ohne die Wärmeabgabe oder den Platzbedarf des Motors zu erhöhen.
  • EIN SMARTERES KRAFTSTOFFSYSTEM – Das neue modulare Common-Rail-Kraftstoffsystem des QSK60 sorgt für einen besseren Kraftstoffverbrauch. Das System sorgt für einen konstant hohen Einspritzdruck, unabhängig von Motordrehzahl und Lastzustand.
  • LEISTUNG, SELBST IN DER HÖHE – Die zweistufige Turboaufladung liefert volle Leistung und außergewöhnliche Performance in Höhenlagen bis zu 14.000 Fuß (4.267 Meter) ohne Leistungsreduzierung.


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.