QSK45 Anwendungen für die Bohrlochwartung
1193 – 1678 kW
7324 bis 8542 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas ist Zuverlässigkeit ein zentrales Thema. Hier wird die überragende Betriebszeit und Produktivität des QSK45 deutlich. Seine Zuverlässigkeit macht den neuen QSK45-Motor zur richtigen Wahl. Jederzeit.
Seine V-12 Konfiguration bietet bis zu 2250 Horsepower (1678 Kilowatt), eine ausgezeichnete Wahl für hohe Belastungsfaktoren. Er zeichnet sich durch eine autonome elektronische Steuerung aus, die eine komplette Motorüberwachung, automatische Einstellung für Spitzenleistung und Kraftstoffeffizienz sowie eine vollständige Diagnose- und Prognosemöglichkeit bietet.