QSK38 Anwendungen für die Bohrlochwartung

Leistung 920 bis 1260 hp
686 – 940 kW
Drehmoment 3591 bis 4590 lb-ft
4869 bis 6223 Nm
Zertifizierung  Tier 2/Stufe II

Anwendungen

Öl- und Gasmotoren Bohrlochwartung

Übersicht:

Für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas ist Zuverlässigkeit ein zentrales Thema. Hier wird die überragende Betriebszeit und Produktivität des QSK38 deutlich. Seine Zuverlässigkeit macht den neuen QSK38-Motor zur richtigen Wahl. Jederzeit.

Seine V-12 Konfiguration bietet bis zu 1260 Horsepower (940 Kilowatt), eine ausgezeichnete Wahl für hohe Belastungsfaktoren. Er zeichnet sich durch eine autonome elektronische Steuerung aus, die eine komplette Motorüberwachung, automatische Einstellung für Spitzenleistung und Kraftstoffeffizienz sowie eine vollständige Diagnose- und Prognosemöglichkeit bietet.

Allgemeine Spezifikationen
V-12, 4-Takt, Dieselmotor

Bohrung 6,25 in (159 mm)
Hub 6,25 in (159 mm)
Hubraum 37,8 l (2307 cu in)
Motorleistung* 920–1260 hp (686–940kW)
Ansaugung Turbogeladen/Nachgekühlt
Gewicht der Frakturierungsanlage** 9309 lb (4100 kg)
Kühlmittelkapazität 29,5 gal (112 l)
Schmierölkapazität 49,1 gal (186 l)
Rotation Im Uhrzeigersinn (von der Vorderseite des Motors aus gesehen)

* Je nach Nennwert
** Das Gewicht ist ein ungefährer Wert und variiert je nach den Optionen.

Modell Angegebene BHP (kW) Spitzendrehmoment lb-ft (Nm) Emissions-Zertifizierungsstufe
QSK38 1600 (1193) bei 1900 U/min 4604 (6242) bei 1500 U/min Tier 2
QSK38 1531 (1142) bei 1800 U/min 4604 (6242) bei 1500 U/min Tier 2
QSK38 1350 (1007) bei 1800 U/min 4320 (5857) bei 1500 U/min Tier 2


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.