Merkmale und Vorteile
Motorkonstruktion: Der zuverlässige Basis-Motor verwendet gemeinsame Komponenten mit den bewährten Motoren K19, K38 und K50. Ein neuer Stahlkolben mit PVD-beschichtetem oberem Ring gewährleistet zusammen mit einem nitridbeschichteten zweiten Ring und einer Hochbor-Laufbuchse hervorragende, robuste und lange Lebensdauer. Sie hält auch höheren Temperaturen stand und erfüllt die strengen Emissionsnormen. Ganz gleich, um welches Fahrzeug es sich handelt, mit Cummins sind Sie „Always on“.
Kraftstoffsystem: Das bewährte modulare Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem bietet einen höheren Systemdruck und eine optimierte Kraftstoffversorgung. Die Pumpe ist so ausgelegt, dass sie einen höheren Kraftstoffdruck über den gesamten Drehzahl- und Lastbereich des Motors liefert. Zu den Vorteilen gehören eine niedrige Geräuschentwicklung, geringe Vibrationen für einen leiseren Betrieb, verbesserte Leistung, Leerlaufstabilität und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bei gleichzeitiger Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
Kühlsystem: Die Niedertemperatur-Nachkühlung mit zwei Pumpen und zwei Kreisläufen maximiert die Effizienz und verbessert die Leistung. Der am Motor montierte Titan-Plattenwärmetauscher zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit bei minimalen Wartungsanforderungen aus. SOLAS-Hitzeschilde erfüllen die Anforderungen von Subchapter M.
Abgassystem: Trockene Abgaskrümmer und Turbolader sorgen für ein verbessertes Einschwingverhalten. Für die flexible Montage sind vertikale oder horizontale Abgasanschlüsse erhältlich. Das kompakte SCR wurde für die harten Bedingungen der Meeresumgebung entwickelt. Das System wurde mit integrierten System-Out-NOx-Sensoren, DEF-Dosiereinheiten und internen Zersetzungsröhren entwickelt, die alle zusammenarbeiten, um einen optimierten DEF-Verbrauch zu gewährleisten. Die in den Motor integrierte Abgasdrosselklappe ermöglicht eine effiziente SCR-Reinigung und gewährleistet im Vergleich zu früheren Nicht-SCR-Produkten einen einen transparenten Betrieb.
Luftsystem: Der Turbolader arbeitet als Standardangebot von Cummins mit einem in den Motor integrierten Wastegate zusammen, um ein präzises Luftstrommanagement und verbessertes Einschwingverhalten zu ermöglichen. Es sind montierte oder abgesetzte Luftfilter in Marineausführung erhältlich. Die Konstruktion des Luftsystems bietet eine deutliche Leistungssteigerung für die Definition der Dauerbetriebsleistung.
Schmiersystem: Standardkapazität 114 L (30 gal) und Ölwanne mit hoher Kapazität von 166 L (44 gal) Ölwanne in Marinequalität. Aufsatzfilter-Ölwechselfilter von Cummins sind erhältlich und erleichtern die Zugänglichkeit und Wartung. Das optionale „servicefreie“ integrierte Entlüftungssystem verhindert die Ölverschleppung und sorgt für eine saubere Bilge.
Elektronik: Die Elektronik 24v Quantum-Systems verfügt über ein ECM, das die Betriebsparameter überwacht und gleichzeitig Diagnosen für einen umfassenden Motorschutz bietet. Vereinfachte Kundenschnittstelleneinheit für alle Fahrzeuganschlüsse zur Vereinfachung der Installation.
Zertifizierungen: Erfüllt die Emissionsvorschriften IMO Stufe III und EPA Stufe 4. Entwickelt, um die Anforderungen der International Association of Classification Societies (IACS) und von SOLAS zu erfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Fachmann vor Ort, um eine vollständige Liste der verfügbaren Zulassungen zu erhalten.
Optionale Ausrüstung
- C-Bedienfelder
- Nicht tropfende Kurbelgehäuseentlüftung
- ELIMINATOR™ Ölfiltrationssystem
- Hochwertige Kühlmittelschlauchverbindungen
- Duplex-Schmieröl- und Kraftstofffiltration
- SAE A oder B (nur kielgekühlt) Zusatzantriebe
- Front-Zapfwellenadapter
- Vorschmierung mit QuikEvac
- Druckluft- oder Elektrostarter
- Starre oder flexible Montageanordnungen