QSK23 für Öl und Gas

Leistung 760 bis 950 hp
567 – 708 kW
Drehmoment 2401 bis 2893 lb-ft
3255 bis 3922 Nm
Zertifizierung

Anwendung auswählen

Übersicht:

Ihr Geschäft hängt von den Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter ab, unterstützt durch eine Ausrüstung, die leistungsstark, beständig und ausreichend bemessen ist, um die Arbeit zu erledigen. Bekannt für ausgezeichnete Leistungsdichte, wirtschaftlichen Betrieb und außergewöhnliche Betriebszeit, ist der QSK23 ein leistungsstarkes Beispiel für die Quantum System-Technologie von Cummins in Aktion. Inklusive Selbstdiagnose, Prognosen und mehr. Er verwendet das gleiche robuste Design der Leistungszylinder, das sich in unseren größeren Dieseln bewährt hat. Für die gewünschte Leistung und Beständigkeit sowie die geringen Wartungs- und Betriebskosten, die das heutige Öl- und Gasgeschäft erfordert.

Diese leistungsstarken Motoren sind im Bereich von 760 bis 950 hp erhältlich und verfügen über elektronische High-Tech-Funktionen für höchste Zuverlässigkeit und Beständigkeit in der Praxis. Diese Schwerlast-Diesel erfüllen alle aktuellen EPA- und Euro-Normen für Tier 1 und erreichen mit geringfügigen Modifikationen Tier 2.

Jeder QSK23-Motor wird mit einer Basisgarantie für 2 Jahre/2.000 Betriebsstunden geliefert, bei 3 Jahren/10.000 Betriebsstunden Standardschutz auf Hauptkomponenten.

Die hochmoderne elektronische Steuerung des QSK23 kombiniert mit dem Hochdruck-Einspritzsystem gewährleistet jederzeit einen sauberen, leistungsstarken und effizienten Betrieb. Der Cummins QSK23 ist die ideale Ergänzung für Ihre dynamischsten und anspruchsvollsten Anwendungen. Das Hochdruck-Einspritzsystem (HPI) dosiert den Kraftstoff mit 29.000 psi, wodurch der beste Kraftstoffverbrauch aller Motoren in dieser Klasse erzielt wird. Die Emissionen bleiben dabei niedrig. Außerdem verfügt der QSK23 über einen Unterboden, eine schwimmende Abdeckung, ein integriertes vorderes und hinteres Getriebegehäuse und einen Getriebestrang, um die Motorgeräusche auf ein angenehmes Minimum zu reduzieren. Das wird bei jedem Öl- und Gasbetrieb geschätzt. Jeden Tag.

Spezifikationen.
Motortyp   4-Takt-6-Zylinder-Reihenmotor  
Hubraum   1412 cu in 23,2 Liter
Angebotene Horsepower   760 bis 950 hp 567 bis 708 kW
Spitzendrehmoment   2401 bis 2893 lb-ft 3255 bis 3922 Nm
Bohrung und Hub   6,69 in x 6,69 in 170 mm x 170 mm
Ansaugung   Turbolader oder Ladeluftkühlung  
Kapazität des Ölsystems   55 US qt 52 Liter
Kühlmittelkapazität   48,8 U.S. qt 46,2 Liter
Länge   73,2 in 1859 mm
Breite   37,0 in 940 mm
Höhe   65,2 in 1656 mm
Gewicht (nass)   6.300 lb 2.858 kg

Jeder Mechaniker weiß: Einfacher ist besser. Aus diesem Grund hat der Cummins QSK23 eine Reihenkonfiguration mit 6-Zylindern, im Gegensatz zu den V12-Zylindern des Wettbewerbs.

Wie jeder Vorarbeiter weiß das, je weniger Zeit ein Motor beim Service verliert, desto produktiver ist er bei der Arbeit.

Wartungsintervalle.

Konstante Rentabilität erfordert einen kontinuierlichen Betrieb. Aus diesem Grund müssen bei Cummins QSK23-Motoren Öl und Ölfilter nur alle 250 Betriebsstunden oder 6 Monate gewechselt werden.

Wenn eine Wartung erforderlich ist, sind Ölpumpe, Wasserpumpe und Zubehörteile alle an der Vorderseite angebracht und leicht zu erreichen.

Vollständige Informationen zur Wartung finden Sie in der Betriebsanleitung oder im Betriebs- und Wartungshandbuch.
Cummins QuickServe®.

Cummins QuickServe bietet Ihnen werkszertifizierte Techniker, die fortschrittlichsten Diagnose- und Reparaturwerkzeuge der Branche und das größte internationale Teile- und Servicenetzwerk aller Motorenhersteller. Unser weltweites Team von mobilen Servicetechnikern ist immer einsatzbereit, wann und wo Sie es brauchen. Jede Minute. Jeden Tag. Jedes Jahr.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.