Motordesign – Der zuverlässige Basismotor nutzt Komponenten der bewährten Motoren K19, K38 und K50. Ein neuer, duktiler, einteiliger Kolben aus Gusseisen mit nitridbeschichteten Ringen und gehärteter Zylinderlaufbuchse sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit und lange Lebensdauer
Kraftstoffsystem – Das modulare Common-Rail-Kraftstoffsystem zeichnet sich durch eine vereinfachte Konstruktion aus, die unabhängig von Motordrehzahl oder der Lastbedingung für einen konstant hohen Einspritzdruck sorgt. Besondere Merkmale sind der geräuscharme Betrieb durch geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, Leerlaufstabilität und ein niedriges Drehmoment
Kühlsystem – Durch die Einzelkreislauf-Kühlung werden nicht mehr zwei Kielkühler benötigt, das verringert den Installationsaufwand. Der am Motor montierte Titan-Plattenwärmetauscher zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit bei minimalen Wartungsanforderungen aus
Auspuffanlage - Der wassergekühlte Auspuffkrümmer kühlt die Oberflächentemperaturen des Motors. Das Design ist eine einteilige Gusskonstruktion, die potenzielle Auspuffleckagen ausschließt
Lüftungssystem – Der montierte oder fernbedienbare Meeres- und Schifffahrts-taugliche Luftfilter mit austauschbarem Element reduziert die Wartungskosten. Der wassergekühlte Turbolader wurde für die Betriebsbedingungen und die Sicherheit von Schiffen optimiert
Schmierungssystem – Flexibilität bei der Installation durch Standardkapazität von 60,6 l (16 US.gal) für eine flache Ölwanne oder hohe Kapazität von 72 l (19 US.gal) für eine tiefe Ölwanne. Cummins Spin-on-Ölfilter sind über die Motorserviceseite erhältlich
Electronik – 24v Quantensystem-Elektronik verfügt über ein bewährtes CM850 ECM zur Überwachung operativer Parameter und liefert gleichzeitig Diagnosen, Prognosen und vollständigen Motorschutz. Die vereinfachte elektrische Kundenschnittstelleneinheit für alle Schiffsanschlüsse erleichtert die Installation
Zertifizierungen – Erfüllt die Emissionsvorschriften IMO Tier II, EPA Tier 3 und EU Stufe IIIa. Erfüllt die Anforderungen der International Association of Classification Societies (IACS) und SOLAS. Wenden Sie sich an Ihren Cummins-Fachmann vor Ort, um eine vollständige Liste der verfügbaren Klassenzulassungen zu erhalten
Optionale Ausrüstung