QSK19 Anwendungen für die Bohrlochwartung
503 – 597 kW
2983 bis 3084 Nm
Anwendungen
Übersicht:
Für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas ist Zuverlässigkeit ein zentrales Thema. Hier wird die überragende Betriebszeit und Produktivität des QSK19 deutlich. Seine Zuverlässigkeit macht den neuen QSK19-Motor zur richtigen Wahl. Jederzeit.
Seine Inline-6 Konfiguration bietet bis zu 800 Horsepower (597 Kilowatt), ein ausgezeichnetes Leichtgewicht für hohe Lastfaktoren. Er zeichnet sich durch eine autonome elektronische Steuerung aus, die eine komplette Motorüberwachung, automatische Einstellung für Spitzenleistung und Kraftstoffeffizienz sowie eine vollständige Diagnose- und Prognosemöglichkeit bietet.