6,7-l-Motor für RAM

Der 6,7-l-Turbodiesel-Motor von Cummins ist die leistungsstärkste Motoroption für RAM-Pick-ups der Typen 2500 und 3500.

Dieser kraftvolle Motor mit sauberem Dieselkraftstoff beeindruckt mit Horsepower von bis zu 400 und einem Drehmoment von 1.000 Pfund-Fuß. Er bietet RAM-Fahrzeugen eine erstklassige Leistung beim Ziehen und Abschleppen. In Kombination mit dem automatischen AISIN AS69RC-Sechsgang-Getriebe verfügen RAM-3500-Fahrzeuge mit einem Motor von Cummins über eine Anhängelast von über 31.000 Pfund.

Dieser legendäre Motor bietet einen beispiellosen Kraftstoffverbrauch und erstklassige Ölwechselintervalle von 15.000 Meilen. Auf diese Leistung und Verlässlichkeit können Sie stets zählen.

Mehr erfahren über den 6,7-l-Turbodiesel

Fallstudie Einsätze

Viehtransporte profitieren von kürzeren Betriebszeiten und höherer Sicherheit

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.