Pick-up-Motoren von Cummins bieten eine legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit.
Kein Wunder also, dass viele Pick-up-Besitzer auf Cummins oder gar nichts bestehen.
Der 6,7-l-Turbo-Dieselmotor von Cummins ist in RAM-Schwerlast-Pick-ups der Typen 2500 und 3500 sowie RAM-Fahrgestellkabinen der Typen 3500, 4500 und 5500 erhältlich. Ungefähr 75 % aller Besitzer von RAM-Schwerlast-Pick-ups der Typen 2500 und 3500 wählen den optionalen Cummins-Turbo-Diesel. Modelle des Baujahrs 2019 stellten Schwerlast-Pick-up-Käufern erstmalig ein Drehmoment von 1000 lb-ft zur Verfügung.
Cummins-Besitzer können zu Recht stolz auf die Kilometerleistung ihrer Fahrzeuge sein. Wenn Sie bereits Besitzer sind, sollten Sie im „Cummins Turbo Diesel High Mileage Club” vorbeischauen. Bei 100.000 Meilen geht es erst richtig los.