Optimierung der Produktivität
Neue Kraft, gleiche Leistung
Die Zweistoffmotor-Lösung von Cummins ist so konzipiert, dass sie im idealen Betriebsbereich die maximale Substitutionsrate bietet. Das bedeutet, dass Ihre hydraulische Leistung die gleiche bleibt wie bei Ihrem Dieselbetrieb. Unsere QSK50 Tier 4-Lösung hat den besten Dieselkraftstoffverbrauch seiner Klasse und garantiert maximale Kraftstoffeinsparungen, egal in welchem Betriebsmodus Sie arbeiten.
Upgrade-Optionen für Zweistoffmotoren

Upgrade-Optionen
Ich habe einen Tier-2-Motor
- Tier 2 Motorinstandsetzung stellt die ursprüngliche oder bessere Leistung Ihres Motors wieder her.
- Tier 2 Zweistoff-Nachrüstung erfordert nur geringfügige Änderungen an der Basismaschine.
- T2 in T4 Konvertierung senkt die Investitionskosten und verkürzt die Vorlaufzeit bis zur Einhaltung der Vorschriften
- Tier 4 Zweistoffmotor-Umrüstung (erhältlich nach einer T2-T4-Umrüstung) rüstet Ihren aktuellen Motor mit geringen Anforderungen an die Ausstattung nach

Upgrade-Optionen
Ich habe einen Tier-4-Motor
- Tier 4 Motorinstandsetzung stellt die ursprüngliche oder bessere Leistung Ihres Motors wieder her.
- Tier 4 Zweistoff-Umrüstung rüstet Ihren aktuellen Motor mit wenigen Anforderungen an die Integration der Ausrüstung nach

Upgrade-Optionen
Ich brauche eine neue Zweistoff-Lösung.
- Tier 2 Zweitsoffmotoren senken Ihre Anfangsinvestition
- Tier 4 Zweistoffmotorenl sorgen für die Einhaltung der neuesten Normen
Cummins im Einsatz
EPA Tier 4 Final
Jeder Liter reicht weiter.
Cummins Oil & Gas setzt ein selektives katalytisches Reduktionssystem ein, um die Abgasnormen der Stufe 4 zu erfüllen und Ihren Betrieb zu verbessern.
Cummins-QTR-Getriebe
Speziell für die rauesten Umgebungen entwickelt
Lange Betriebszeiten und schwierigste Bedingungen garantieren, dass nur die widerstandsfähigsten Produkte überleben, und das QTR-Getriebe wurde genau für dieses Umfeld entwickelt.