Die stärksten Motoren für die Bohrlochwartung

Die Leistung nutzen, die Sie benötigen, um alle Herausforderungen von Blending-, Zementierungs-, Frakturierungs- und Workover-Anwendungen zu meistern und dabei auch die aktuellen Emissionsstandards einhalten.

Mehr aus jedem Arbeitsag herausholen

Videostandbild des QSK50

Stromversorgungslösungen – Übersicht

Die gleiche bewährte Leistung

Mit mehr als 8 Millionen Tier 4-Stunden im Einsatz ist der QSK50 seit 15 Jahren eine unverzichtbare Komponente auf dem Druckpumpenmarkt. Es gibt jetzt ein Upgrade für Ihren Motor auf Tier 4 Zweistoff für maximale Kraftstoffeinsparung und Produktivität. Im kommenden Herbst 2021.

Video ansehen

Öl- und Gasversorgung für die ganze Welt

QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor

NEUES PRODUKT

QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor

Mit der Einführung von Dual Fuel für die bewährte QSK50-Ölfeldmotorenplattform bringt Cummins die Innovation auf die nächste Stufe.

Mehr erfahren
QTR-Getriebe – Produktdarstellung

Getriebe im Fokus

QTR-Getriebe

Das QTR-Getriebe wurde entwickelt, um den langen Arbeitszeiten und den unwirtlichen Bedingungen in der Öl- und Gasindustrie standzuhalten, und ist auf Leistung ausgelegt.

Jetzt ansehen
QSK23 für Öl und Gas

Motor im Fokus

QSK23 für Anwendungen bei der Bohrlochwartung

Mit einer Inline-6 Konfiguration, die bis zu 950 hp (708 kW) bietet, bewältigt der QSK23 hohe Lastfaktoren mühelos.

Jetzt ansehen
X15 Performance Produktreihe (2021)

Motor im Fokus

X15 Performance Produktreihe (2021)

Gebaut im Hinblick auf Betriebszeit, optimierte Gesamkosten und einen unkomplizierten Betrieb, ist die 2021 X15 Performance Serie die erste Wahl für Fahrer, die starke Leistung benötigen.

Jetzt ansehen

Cummins im Einsatz

+

Vordenkerrolle

Reduzierung von Materialausschuss

Reduzieren Sie den Materialausschuss und verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit dem Umrüstungsangebot von Cummins Tier 2 auf Tier 4.

Mehr erfahren
+

Vordenkerrolle

Optimierung der Substitutionsrate

Die Cummins QSK50 Tier 4 Zweistoffmotoren-Lösung bietet eine bewährte Motorplattform mit mehr als 8 Millionen Stunden Erfahrung.

Mehr erfahren
+

Pressemitteilung

Dualer Kraftstoff

Sparen Sie Kraftstoffkosten, reduzieren Sie die Emissionen und erhalten Sie die Leistung mit der Cummins Tier 4 Zweistoffmotoren-Lösung.

Mehr erfahren
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.