Ihr Geschäft ist unser Geschäft
0 M+ Stunden Tier 4 Betrieb
0 + Einheiten im Einsatz
0 + Stunden Lebensdauer bis zur Überholung für die Bohrlochwartung
0 + Servicestandorte weltweit
Innovation
Warum SCR-Technologie?
Selektive katalytische Reduktionssysteme (SCR) sind kein neues Konzept in der Branche. Die Emissionsregulierungsoption wurde erstmals in 2007 im Straßenverkehrsbereich eingeführt und hat seitdem ihren Weg in industrielle Bereiche wie die Schifffahrt, den Bergbau und den Eisenbahnmarkt gefunden. In der Öl- und Gasbranche ist Cummins dazu übergegangen, die EPA Tier 4-Emissionsstandards zu unterstützen, indem es robuste SCR-Systeme implementiert hat, die unseren Kunden entscheidende Verbesserungen bei Emissionen und Kraftstoffverbrauch bringen. Die Entscheidung für den Einsatz bewährter SCR-Systeme wurde durch die erwartete Langlebigkeit in der Branche und die positiven Auswirkungen auf die Kundenleistung beeinflusst. SCR-Systeme liefern die Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz, die Sie von Cummins-Lösungen erwarten können.
Erprobte Erfahrung
Die Tier 4-Serie von Cummins liefert die gleiche Leistung wie frühere Modelle mit einer Kraftstoffersparnis von bis zu 5 % und gewährleistet den branchenweit besten Standard für die Lebensdauer bis zur Überholung.
Sorgfältig ausgewählt
Keine Abstriche bei der Betriebseffizienz: Sie können von unserem Abgasnachbehandlungssystem mit selektiver katalytischer Reduktion einen erstklassigen Kraftstoffverbrauch erwarten, der führende Gesamtbetriebskosten für Ihren Betrieb bietet, ohne Sie zu bremsen.
Zuverlässiger Service
Sie können sicher sein, bei Bedarf schnellen Zugang zu Support und technischer Hilfe zu erhalten, wenn Sie aus unserem Netzwerk von über 9000 Service- und Distributorenstandorten rund um den Globus wählen.
STUFE 4 MOTOREN FÜR ÖL UND GAS

Bohrlochwartungsanwendungen
QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor
Für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas ist Zuverlässigkeit ein zentrales Thema. Aus diesem Grund haben wir ein neues Zweistoffmotoren-Angebot entwickelt, das auf unserer bewährten QSK50 Ölfeldmotorenplattform basiert. Mit mehr als 1000 Einheiten im Einsatz und 8 Millionen Stunden an Tier-4-Erfahrung können Sie Ihren Betrieb mit einer First-Fit-Lösung oder einem kleinen Umbau Ihres bestehenden Motors aufrüsten.
Mit der sauberen Leistung von Cummins Tier 4 können Sie mehr schaffen

Bohrdienste
QSK50 DPM EPA Tier 4 Final
Die Leistungsmodule Cummins QSK 50 Tier 4 Final für Bohranwendungen wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) zu erfüllen. Tier 4 Final-Emissionsstandards; im Vergleich zu Tier 2 und Tier 3 stellen Tier 4 Final-Produkte einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung von Treibhausgasen dar. Das QSK50 Tier 4-Bohrleistungsmodul produziert 45 % weniger Stickoxide und 85 % weniger Feinstaub als sein Tier 2-Vorgänger.
Dualer Kraftstoff
Die Dual-Fuel-Lösungen von Cummins verringern die Umweltbelastung und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihres Betriebs.
Elektrisches Bohren
Cummins elektrische Bohrmotoren bieten zuverlässige Leistung, flexible Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
QTR-Getriebe
Erkunden Sie unsere Getriebe der QTR-Serie, die mit QSK50- oder QSK60-Motoren kompatibel sind.